企業活動新聞広告

2017年の新聞広告です。

【2017年12月13日/日刊工業新聞掲載】
スカラロボットIXA

2017年12月13日掲載 スカラロボットIXA

【2017年12月7日/日刊工業新聞掲載】
エレシリンダーの保守部品はたった2種類

2017年12月7日掲載 エレシリンダーの保守部品はたった2種類

【2017年11月29日/日刊工業新聞掲載】
2017国際ロボット展

2017年11月29日掲載 2017国際ロボット展

【2017年11月28日/日刊工業新聞掲載】
直交型双腕ロボットでオルゴールを組み立てます

2017年11月28日掲載 直交型双腕ロボットでオルゴールを組み立てます

【2017年11月17日/日刊工業新聞掲載】
「手のひらサイズ」の簡単 エレシリンダー

2017年11月17日掲載 「手のひらサイズ」の簡単 エレシリンダー

【2017年11月9日/日刊工業新聞掲載】
直交型ロボットに『手首』の動きをプラス

2017年11月9日掲載 直交型ロボットに『手首』の動きをプラス

【2017年10月25日/日刊工業新聞掲載】
「手のひらサイズ」で「どこでも」使える細小型ロボシリンダー

2017年10月25日掲載 「手のひらサイズ」で「どこでも」使える細小型ロボシリンダー

【2017年10月17日/日刊工業新聞掲載】
大人気のRCP6シリーズのサーボモーター仕様 RCS4シリーズ

2017年10月17日掲載 大人気のRCP6シリーズのサーボモーター仕様 RCS4シリーズ

【2017年10月13日/日刊工業新聞掲載】
簡単エレシリンダー

2017年10月13日掲載 簡単エレシリンダー

【2017年10月11日/日刊工業新聞掲載】
エレシリンダー無線対応 データー設定器TB-03

2017年10月11日掲載 エレシリンダー無線対応 データー設定器TB-03

【2017年9月29日/日刊工業新聞掲載】
サーボプレスの多彩な機能でお悩み解決

2017年9月29日掲載 サーボプレスの多彩な機能でお悩み解決

【2017年9月20日/日刊工業新聞掲載】
ラジアルシリンダ®(ガイド内蔵アクチュエーター)でコスト削減!

2017年9月20日掲載 ラジアルシリンダ®(ガイド内蔵アクチュエーター)でコスト削減!

【2017年9月13日/日刊工業新聞掲載】
やさしい自動化事例集

2017年9月13日掲載 やさしい自動化事例集

【2017年9月8日/日刊工業新聞掲載】
バッテリーレスアブソリュートエンコーダー搭載のアクチュエーターでお悩み解決

2017年9月8日掲載 バッテリーレスアブソリュートエンコーダー搭載のアクチュエーターでお悩み解決

【2017年8月9日/日刊工業新聞掲載】
電動化しませんか?「無料セミナー」で安心サポート!!

2017年8月9日掲載 電動化しませんか?「無料セミナー」で安心サポート!!

【2017年8月7日/日刊工業新聞掲載】
新製品、エレシリンダ―発売。

2017年8月7日掲載 新製品、エレシリンダ―発売。

【2017年8月3日/日刊工業新聞掲載】
繰返し位置決め精度±0.5% ロードセル標準搭載 サーボプレスRCS3

2017年8月3日掲載 繰返し位置決め精度±0.5% ロードセル標準搭載 サーボプレスRCS3

【2017年7月28日/日刊工業新聞掲載】
薄型グリッパー RCP6-GRT7

2017年7月28日掲載 薄型グリッパー RCP6-GRT7

【2017年7月20日/日刊工業新聞掲載】
エレシリンダーで275万円のコストダウンを実現

2017年7月20日掲載 エレシリンダーで275万円のコストダウンを実現

【2017年7月12日/日刊工業新聞掲載】
直交ロボット IKシリーズ

2017年7月12日掲載 直交ロボット IKシリーズ

【2017年7月6日/日刊工業新聞掲載】
ロボシリンダ®RCP6に防塵・防滴仕様(IP65対応)が新登場

2017年7月6日掲載 ロボシリンダ®RCP6に防塵・防滴仕様(IP65対応)が新登場

【2017年7月3日/日刊工業新聞掲載】
簡単エレシリンダー

2017年7月3日掲載 簡単エレシリンダー

【2017年6月30日/日刊工業新聞掲載】
「簡単」 「高性能」 「利益が出る」エレシリンダー

2017年6月30日掲載 「簡単」 「高性能」 「利益が出る」エレシリンダー

【2017年6月21日/日刊工業新聞掲載】
回転2軸仕様の「手首ユニット」が新登場!!

2017年6月21日掲載 回転2軸仕様の「手首ユニット」が新登場!!

【2017年6月19日/日刊工業新聞掲載】
新製品、エレシリンダ―発売。

2017年6月19日掲載 新製品、エレシリンダ―発売。

【2017年6月13日/日刊工業新聞掲載】
第21回機械要素技術展に出展いたします

2017年6月13日掲載 第21回機械要素技術展に出展いたします

【2017年6月7日/日刊工業新聞掲載】
第21回機械要素技術展に出展します

2017年6月7日掲載 第21回機械要素技術展に出展します

【2017年6月1日/日刊工業新聞掲載】
新製品、エレシリンダ―発売。

2017年6月1日掲載 新製品、エレシリンダ―発売。

【2017年5月26日/日刊工業新聞掲載】
全国どこでもアイエイアイの「キャラバンカー」が皆さまのもとへお伺いします

2017年5月26日掲載 全国どこでもアイエイアイの「キャラバンカー」が皆さまのもとへお伺いします

【2017年5月11日/日刊工業新聞掲載】
新製品、エレシリンダ―発売。

2017年5月11日掲載 新製品、エレシリンダ―発売。

【2017年5月9日/日刊工業新聞掲載】
お客様のご要望に合わせた特注仕様の製品もご提供します

2017年5月9日掲載 お客様のご要望に合わせた特注仕様の製品もご提供します

【2017年4月27日/日刊工業新聞掲載】
お客様が安心してご使用いただけるように試験を実施します

2017年4月27日掲載 お客様が安心してご使用いただけるように試験を実施します

【2017年4月25日/日刊工業新聞掲載】
新製品、エレシリンダ―発売。

2017年4月25日掲載 新製品、エレシリンダ―発売。

【2017年4月19日/日刊工業新聞掲載】
アイエイアイ独自の技術で装置の高機能化に貢献します

2017年4月19日掲載 アイエイアイ独自の技術で装置の高機能化に貢献します

【2017年4月11日/日刊工業新聞掲載】
パワーコン®の搭載で速度1.5倍、可搬質量3倍を実現しました

2017年4月11日掲載 パワーコンの搭載で速度1.5倍、可搬質量3倍を実現しました

【2017年4月7日/日刊工業新聞掲載】
新製品、エレシリンダ―発売。

2017年4月7日掲載 アイエイアイが総力を結集し開発しました。ロボシリンダではありません。エアシリンダーでもありません。エレシリンダ―です。

【2017年4月5日/日刊工業新聞掲載】
アイエイアイ「総合カタログ2017」を発行しました

2017年4月5日掲載 アイエイアイ「総合カタログ2017」を発行しました

【2017年3月30日/日刊工業新聞掲載】
タッチパネルティーチング TB-02 大画面で見やすく簡単操作

2017年3月30日掲載 タッチパネルティーチング TB-02 大画面で見やすく簡単操作

【2017年3月15日/日刊工業新聞掲載】
アイエイアイは主要部位を内製化し、高品質と短納期を実現します

2017年3月15日掲載 アイエイアイは主要部位を内製化し、高品質と短納期を実現します

【2017年3月7日/日刊工業新聞掲載】
多軸ポジションコントローラーMCON

2017年3月7日掲載 多軸ポジションコントローラーMCON

【2017年2月21日/日刊工業新聞掲載】
ロボシリンダ®は加減速度制御でサイクルタイムを短縮できます

2017年2月21日掲載 ロボシリンダは加減速度制御でサイクルタイムを短縮できます

【2017年2月15日/日刊工業新聞掲載】
ラジアルシリンダ®(ガイド内蔵型アクチュエーター)

2017年2月15日掲載 ラジアルシリンダ(ガイド内蔵型アクチュエーター)

【2017年2月7日/日刊工業新聞掲載】
ロボシリンダ®で生産効率が向上、人件費を削減

2017年2月7日掲載 ロボシリンダで生産効率が向上、人件費を削減

【2017年1月27日/日刊工業新聞掲載】
ロボシリンダ®で不良率2%から0%を実現

2017年1月27日掲載 ロボシリンダで不良率2%から0%を実現

【2017年1月17日/日刊工業新聞掲載】
アイエイアイは全力でお客様をサポートします。

2017年1月17日掲載 アイエイアイは全力でお客様をサポートします。