シリーズ | タイプ | CAD図面 | ||
---|---|---|---|---|
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク/動作範囲 | リンク | ||
EC | GRB8 | EC-GRB8M-20-* | 20 | |
GRB10 | EC-GRB10M-30-* | 30 | ||
GRB13 | EC-GRB13M/L-40-* | 40 |
【オプション】
シリーズ | オプション名 | 型式名 | 対応機種 タイプ |
CAD図面(オプション取付例) | |
---|---|---|---|---|---|
オプション部品型式 | リンク | ||||
EC | ケーブル固定金具(前側) | FST | GRB8 | EC-FST-GRB8 | |
GRB10/GRB13 | EC-FST-GRB1013 | ||||
ケーブル固定金具(上側) | TST | GRB8 | EC-TST-GRB8 | ||
GRB10/GRB13 | EC-TST-GRB1013 |
シリーズ | タイプ | CAD図面 | ||
---|---|---|---|---|
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク/動作範囲 | リンク | ||
EC | GRC6 | EC-GRC6M-20-* | 20 | |
EC-GRC6M-30-* | 30 | |||
GRC7 | EC-GRC7[M/L]-80-* | 80 |
【オプション】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ブレーキ | モーター折返し |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク/動作範囲 | リンク | ||
EC | GRST3 | 有/無 | ML | EC-GRST3[M/L]-150-*-ML | 150 | |
GRST6 | 無 | EC-GRST6[M/L]-180-*-ML | 180 | |||
有 | EC-GRST6[M/L]-180-*-B-ML | |||||
GRST7 | 無 | EC-GRST7[M/L]-210-*-ML | 210 | |||
有 | EC-GRST7[M/L]-210-*-B-ML |
【オプション】
シリーズ | オプション名 | 型式名 | 対応機種タイプ | CAD図面(オプション取付例) | |
---|---|---|---|---|---|
オプション部品型式 | リンク | ||||
EC | フィンガーアタッチメント 取付けジグ |
MJF | GRST3 | EC-MJF-GRST3 |
CAD図面ダウンロード時のご注意