【モーターストレート仕様】
分類 | シリーズ-タイプ | オプション | CAD図面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モー ター 方向 |
ブレ ーキ |
ケー ブル 取出 方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク/ 動作範囲 |
リンク | ||||
ロング ストローク |
スライド タイプ |
RCP6 | GRST6C | ― | 無 | 標準 | RCP6-GRST6C-WA-42P-2/8-180-P3/P5-* | 180 | |
付 | 標準 | RCP6-GRST6C-WA-42P-2/8-180-P3/P5-*-B-* | 180 | ||||||
― | CJT CJB CJR CJL |
ケーブル部 | ― | ||||||
GRST7C | ― | 無 | 標準 | RCP6-GRST7C-WA-56P-2/8-210-P3/P5-* | 210 | ||||
付 | 標準 | RCP6-GRST7C-WA-56P-2/8-210-P3/P5-*-B-* | 210 | ||||||
― | CJT CJB CJR CJL |
ケーブル部 | ― | ||||||
RCP6S | GRST6C | ― | 無 | 標準 | RCP6S-GRST6C-WA-42P-2/8-180-SE-* | 180 | |||
付 | 標準 | RCP6S-GRST6C-WA-42P-2/8-180-SE-*-B-* | 180 | ||||||
― | CJT CJB CJR CJL |
ケーブル部 | ― | ||||||
GRST7C | ― | 無 | 標準 | RCP6S-GRST7C-WA-56P-2/8-210-SE-* | 210 | ||||
付 | 標準 | RCP6S-GRST7C-WA-56P-2/8-210-SE-*-B-* | 210 | ||||||
― | CJT CJB CJR CJL |
ケーブル部 | ― |
【モーター折返し仕様】
分類 | シリーズ-タイプ | オプション | CAD図面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モー ター 方向 |
ブレ ーキ |
ケー ブル 取出 方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク/ 動作範囲 |
リンク | ||||
ロング ストローク |
スライド タイプ |
RCP6 | GRST6R | ML | 無/付 | 標準 | RCP6-GRST6R-WA-42P-2/8-180-P3/P5-* | 180 | |
― | CJO | ケーブル部 | ― | ||||||
GRST7R | ML | 無/付 | 標準 | RCP6-GRST7R-WA-56P-2/8-210-P3/P5-* | 210 | ||||
― | CJO | ケーブル部 | ― | ||||||
RCP6S | GRST6R | ML | 無/付 | 標準 | RCP6S-GRST6R-WA-42P-2/8-180-SE-* | 180 | |||
― | CJO | ケーブル部 | ― | ||||||
GRST7R | ML | 無/付 | 標準 | RCP6S-GRST7R-WA-56P-2/8-210-SE-* | 210 | ||||
― | CJO | ケーブル部 | ― |
【オプション】
オプション名 | 型式名 | 対応機種 | CAD図面(オプション取付例) | ||
---|---|---|---|---|---|
シリーズ | タイプ | オプション部品型式 | リンク | ||
フィンガーアタッチメント取付けジグ | MJF | RCP6(S) | GRST6 | ジグ装着例 | |
RCP6(S) | GRST7 | ジグ装着例 | |||
スライダースペーサー | SS | RCP6(S) | GRST7R | スライダースペーサー装着例 |
CAD図面ダウンロード時のご注意