分類 | シリーズ | タイプ | モーター 種類 (W) |
モーター取付仕様 | CAD図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク (mm) |
リンク | |||||
ベルト駆動 タイプ |
IFA | SA1L | 100 | モーター上付き | IFA-SA1L-WA-100-500-* | 500 | |
SA2L | モータ―水平 | IFA-SA2L-WA-100-500-* | 500 | ||||
SA3L | モーター下付き | IFA-SA3L-WA-100-500-* | 500 | ||||
MA1L | 200 | モーター上付き | IFA-MA1L-WA-200-700-* | 700 | |||
MA2L | モータ―水平 | IFA-MA2L-WA-200-700-* | 700 | ||||
MA3L | モーター下付き | IFA-MA3L-WA-200-700-* | 700 | ||||
MA1L | 400 | モーター上付き | IFA-MA1L-WA-400-700-* | 700 | |||
MA2L | モータ―水平 | IFA-MA2L-WA-400-700-* | 700 | ||||
MA3L | モーター下付き | IFA-MA3L-WA-400-700-* | 700 |
CAD図面ダウンロード時のご注意