産業用ロボットRoHS指令対応リスト

産業用ロボット電動アクチュエータ )・ 電動シリンダ の製造・販売、 産業用ロボット電動アクチュエータ) ・ 電動シリンダ単軸ロボット直交ロボットスカラロボットをラインナップ

CLOSE
RoHS指令対応リスト

【2012.02.09現在】

対応状況
   ◎ : 標準対応 (標準品で対応済みです。)
 △ : 特注対応 
 × : 対応予定なし (旧製品のため、対応の対象外になります。)

1.ロボシリンダ アクチュエータ

製品構成

シリーズ名

タイプ・型式

RoHS指令対応状況

ロボシリンダ

ERC3

スライダ

SA5C/SA7C

ロッド

RA4C/RA6C

ERC2

スライダ

SA6C/SA7C

ロッド(標準)

RA6C/RA7C

ロッド(ガイド付)

RGS6C/RGS7C/RGD6C/RGD7C

RCD

ロッド

RA1D

RCL

ロッド

RA1L/RA2L/RA3L

スライダ(シングルスライダ)

SA1L/SA2L/SA3L/SA4L/SA5L/SA6L

スライダ(マルチスライダ)

SM4L/SM5L/SM6L

RCP4

スライダ

SA5C/SA6C/SA7C

ロッド

RA5C/RA6C

RCP3

スライダ(モータユニット型)

SA2AC/SA2BC

SA3C/SA4C/SA5C/SA6C

スライダ(モータ折返し型)

SA2AR/SA2BR

SA3R/SA4R/SA5R/SA6R

テーブル(モータユニット型)

TA3C/TA4C

TA5C/TA6C/TA7C

テーブル(モータ折返し型)

TA3R/TA4R

TA5R/TA6R/TA7R

ロッド(カップリング)

RA2AC/RA2BC

ロッド(モータ折返し)

RA2AR/RA2BR

RCP2

スライダ(カップリング)

SA5C/SA6C/SA7C/SS7C/SS8C

スライダ(モータ折返し)

SA5R/SA6R/SA7R/SS7R/SS8R

スライダ(ベルト駆動)

BA6/BA7/BA6U/BA7U

高速タイプ

HS8C/HS8R

ロッド(標準)

RA2C/RA3C/RA4C/RA6C/RA8C/RA10C
RA3R/RA4R/RA6R/RA8R/SRA4R

ロッド(ガイド付)

RGS4C/RGS6C/RGD3C/RGD4C/RGD6C

SRGS4R/SRGD4R

グリッパ

GRLS/GRSS/GRS/GRM/GRHM/GRHB
GR3L/GR3S

グリッパ(長ストローク)

GRST

ロータリ

RTBS/RTB/RTBB/RTBSL/RTBBL/RTBL
RTCS/RTC/RTCB/RTCSL/RTCBL/RTCL

簡易アブソリュートタイプ

簡易アブソリュート対応機種

RCP2CR

スライダ

SA5C/SA6C/SA7C/SS7C/SS8C/HS8C

グリッパ

GRLS/GRSS

RCP2W

スライダ

SA16C

ロッド

RA4C/RA6C

ロッド(高推力)

RA10C

RCA2

スライダ

SA2AC/SA3C/SA4C/SA5C/SA6C
SA2AR/SA3R/SA4R/SA5R/SA6R

ロッド

RA2AC/RA2AR/RN3N/RN4N/RP3N/RP4N
GS3N/GS4N/GD3N/GD4N

スライドユニット

SD3N/SD4N

テーブル(全長ショート型)

TCA3N/TCA4N/TWA3N/TWA4N/TFA3N/TFA4N

テーブル(モータユニット型)

TA3C/TA4C

TA5C/TA6C/TA7C

テーブル(モータ折返し型)

TA3R/TA4R

TA5R/TA6R/TA7R

RCA

スライダ(カップリング)

SA4C/SA5C/SA6C

スライダ(モータ直結)

SA4D/SA5D/SA6D/SS4D/SS5D/SS6D

スライダ(モータ折り返し)

SA4R/SA5R/SA6R

ロッド(標準)

RA3C/RA3D/RA3R/RA4C/RA4D/RA4R
SAR4R

ロッド(ガイド付)

RGS3C/RGS4C/RGS3D/RGS4D/SRGS4R
RGD3C/RGD4C/RGD3D/RGD4D
RGD3R/RGD4R/SRGD4R

アーム

A4R/A5R/A6R

アブソリュートタイプ

 全機種

RCACR

スライダ(カップリング)

SA4C/SA5C/SA6C

スライダ(モータ直結)

SA5D/SA6D

RCAW

ロッド

RA3C/RA3D/RA3R/RA4C/RA4D/RA4R

RCS3

RCS3P

スライダ

SA8C/SS8C

スライダ(モータ折り返し)

SA8R/SS8R

RCS3CR

スライダ

SA8C/SS8C

RCS2

スライダ(カップリング)

SA4C/SA5C/SA6C/SA7C/SS7C/SS8C

スライダ(モータ直結)

SA4D/SA5D/SA6D

スライダ(モータ折り返し)

SA4R/SA5R/SA6R/SA7R/SS7R/SS8R

ロッド(標準)

RA4C/RA5C/RA4D/RA4R/RA5R

SRA7BD

RA13R

ロッド(ガイド付)

RGS4C/RGS5C/RGS4D

RGD4C/RGD5C/RGD4D/RGD4R

SRGS7BD/SRGD7BD

フラット

F5D

グリッパ

GR8

ロータリ

RT6/RT6R/RT7R/RTC8/RTC10/RTC12

アーム

A4R/A5R/A6R

アブソリュートタイプ

全機種

RCS2CR

スライダ(カップリング)

SA4C/SA5C/SA6C/SA7C/SS7C/SS8C

スライダ(モータ直結)

SA5D/SA6D

RCS2W

ロッド

RA3C/RA4C/RA3D/RA4D/RA3R/RA4R

ERC

スライダ

SA6/SA7

ロッド

RA54/RA64

RCP

スライダ(モータ折り返し)

SA5/SA6/SS/SM
SSR/SMR

×

ロッド

RS/RM

×

RCS

スライダ(モータ折り返し)

SA4/SA5/SA6/SS/SM
SSR/SMR

×

ロッド

RA/RB

×

フラット

F

×

グリッパ

G

×

ロータリ

R10/R20/R30

×

アブソ

×

2.ロボシリンダ コントローラ

製品構成

シリーズ名

タイプ・型式

RoHS指令対応状況

ロボシリンダ用
コントローラ

PMEC

インクリメンタル

C

AMEC

インクリメンタル

C

PSEP

インクリメンタル

C/CW

簡易アブソリュート

C/CW−ABU

ASEP

インクリメンタル

C/CW

簡易アブソリュート

C/CW−ABU

DSEP

インクリメンタル

C

PSEP/ASEP

アブソバッテリユニット

SEP−ABU/SEP-ABU-W

PCON

高出力

CA

標準

C/CG

高推力

CF

コンパクト

CY/SE/PL/PO

簡易アブソユニット

PCON−ABU

ACON

標準

C/CG

コンパクト

CY/SE/PL/PO

簡易アブソユニット

ACON−ABU

SCON

高機能

CA

標準

C

PSEL

ASEL

SSEL

ROBONET

GatewayRユニット

RGW-DV/RGW-CC
RGW-PR/RGW-SIO

コントローラユニット

RACON/RPCON

簡易アブソRユニット

RABU

拡張ユニット

REXT

拡張ユニット(ユニット折り返し)

REXT-SIO

拡張ユニット(コントローラ接続)

REXT-CTL

RCP2

標準

C/CG

高推力

CF

アブソ

RCS

100V/200V

C

×

24V(汎用)

×

24V(廉価)

E

×

EU

×

CC-Link(256点)

×

DeviceNet

×

ProfiBus

×

ERC2/ERC

3.単軸/直交/スカラ/リニア/テーブルトップ/その他

製品構成

シリーズ名

タイプ・型式

RoHS指令対応状況

単軸
ロボット

SSPA

高剛性(鉄ベース)

SXM/MXM/LXM

ISB
ISPB

標準

SXM/SXL/MXM/MXL/MXMX/
LXM/LXL/LXMX/LXUWX

ISA

ISPA

標準

SXM/SYM/SZM/MXM/MYM/MZM/MXMX/
LXM/LYM/LZM/LXMX/LXUWX/WXM/WXMX

IS

標準

S/M/L/T

×

ISP

標準

S/M/L/W

×

ISDB
ISPDB

簡易防塵

S/M/MX/L/LX

ISDA
ISPDA

簡易防塵

S/M/L

ISD
ISPD

簡易防塵

S/M/L

×

ISWA
ISPWA

防塵・防滴

S/M/L

×

SSPDACR

クリーン高剛性
(鉄ベース)

S/M/L

ISDBCR
ISPDBCR

クリーン

S/M/MX/L/LX

ISDACR
ISPDACR

クリーン

S/M/MX/L/LX

NS

標準

SXMS/SXMM

SZMS/SZMM

MXMS/MXMM/MXMXS

MZMS/MZMM

LXMS/LXMM/LXMXS

LZMS/LZMM

IF

標準

SA/MA

FS

標準

N/W/L/H

DS

スライダ

SA4/SA5/SA6

×

アーム

A4/A5/A6

×

クリーン

×

アブソ

×

SS

標準

S/M

×

SSCR

クリーン

×

RS

回転軸

30/60

ZR

垂直/回転一体型

S/M

直交ロボット

ICSA
ICSPA

スカラ

IH

×

IX

標準(NNN)

1205/1505/1805

2515H/3515H

50□□H/60□□H

70□□H/80□□H

クリーン

2515H/3515H/50□□H/60□□H/
70□□H/80□□H

防塵・防滴

天吊、高速、壁掛け

リニア

LS

小型/大型

S/L

×

LSA

LSAS

小型

H

中型

N(N10/N15)

大型

W

シャフト

S

扁平

L

テーブルトップ

TT
(メカ部)

TT-300

×

TT-A2/A3/C2/C3

その他

TX

モータ
ユニット

ISAC

200W/400W

ISAC高剛性(T1)

60W(RS)/100W/150W

4.単軸用/直交用/その他コントローラ

製品構成

シリーズ名

タイプ・型式

RoHS指令対応状況

単軸用
直交用
スカラ用

E-Con

標準

×

EU

×

CC-Link(256点)

×

DeviceNet

×

ProfiBus

×

アブソ

×

P-Driver

×

TX

TX-C1

XSEL-J/K

小型

J

汎用

K

グローバル

KT

CE

KE/KET

スカラ

JX/KX

汎用拡張SIO

IA-105-X-MW-A/B/C

XSEL-P/Q

標準

P

グローバル

Q

スカラ

PX/QX

XSELオプション

CC-Link(256点)

IA-NT-3206/4-CC256

CC-Link(16点)

IA-NT-3204-CC16

DeviceNet

IA-NT-3206/4-DV

ProfiBus

IA-NT-3206/4-PR

EtherNet

IA-NT-3206/4-ET

拡張PIO

IA-103-X-32/16

多点I/O

IA-IO-3204/5-NP/PN

DS-S-C1

標準

×

EU

×

SEL-E/G

標準

×

EU

×

SEL-F

×

IH

×

テーブル
トップ

TT(コントローラ部)

×

5.オプション

製品構成

シリーズ名

タイプ・型式

RoHS指令対応状況

ティーチング
ボックス

新RC系

標準

CON-T

安全カテゴリ4対応

CON-TG

SEPコントローラ専用
タッチパネルティーチング

SEP-PT

汎用タッチパネルティーチング
標準タイプ

CON-PTA-C/CON-PT-M

汎用タッチパネルティーチング
イネーブルスイッチ付タイプ

CON-PDA-C/CON-PD-M

汎用タッチパネルティーチング
安全カテゴリ対応タイプ

CON-PGA-C/CON-PG-M

RCP2
ERC

標準(デッドマンSW付)

RCA-T/TD
RCM-T/TD

×

RCS

簡易タイプ

RCA-E

E-Con

RCM-E

RC

データ設定器

RCA-P
RCM-P

RCP2

ジョグティーチ

RCB-J

ERC

新SEL系

標準

SEL-T

デッドマンスイッチ付き

SEL-TD

安全カテゴリ4対応

SEL-TG

XSEL

標準 (デッドマンSW付)

IA-T-X(IA-T-XD)

×

DS

DS-S-T1

×

E/G,F

NE-T-SS

×

IH

IA-T-IH

×

TX

TX-JB

タッチパネル

RCM-PM-01

簡易アブソ
ユニット

PCON
ACON

PCON-ABU
ACON-ABU

DC24V電源

PS-241/PS-242

ゲートウェイ
ユニット

RCM-GW

DV

RCM-GW-DV

CC

RCM-GW-CC

PR

RCM-GW-PR

回生抵抗
ユニット

E-Con
PDR
XSEL

REU-1

SCON
SSEL
XSEL-P/Q

REU-2

アブソバッテリ

HAB

IA-HAB

※1

RCP

AB-2

XSEL-J/K

IA-XAB-BT

RCS

AB-1

※1
EU電池指令
(2006/66/E)が
適用されますので、
RoHS指令の
適用外となります。

E-Con

P-Driver

IXスカラ
(250〜800用)

AB-3

RCP2

AB-4

XSEL-P/Q

AB-5

ASEL

SCON

SSEL

IXスカラ
(120〜180用)

AB-6

PCON-ABU

AB-7

ACON-ABU

I/Oケーブル

PMEC/AMEC

標準用

CB-APMEC-PIO***-NC

PSEP/ASEP

標準用

CB-APSEP-PIO/CB-APSEPW-PIO

PCON/ACON

 

 

標準(C/CGタイプ)用

CB-PAC-PIO

電磁弁タイプ(CYタイプ)用

CB-PACY-PIO

パルス列制御(PL/POタイプ)用

CB-PACPU-PIO

SCON

標準用

CB-PAC-PIO

PSEL/ASEL

SSEL

標準用

CB-DS-PIO

XSEL

標準用

CB-X-PIO

ERC/ERC2

PIOタイプ用電源

CB-ERC-PWBIO

CB-ERC-PWBIO-***-RB

電源・I/Oケーブル

CB-ERC-PWBIO***-H6

SIOタイプ用電源

CB-ERC2-PWBIO

CB-ERC2-PWBIO***-RB

ブレーキボックス

E/G

1軸AC

H-109-□A

×

1軸DC

H-109-□D

×

2軸AC

H-110-□A

×

2軸DC

H-110-□D

×

コイル

H-500

×

GDS

1軸

H-401

×

2軸

H-402

×

XSEL-J/K

IA-110-X-0

PIO端子台

RCB-TU-PIO-A/B

SIO変換機

RCB-TU-SIO-A/B

RS232変換
ユニット

RCS

RCB-CV-MW

ERC

RCA-ADP-MW

×

多点I/O
ボード端子台

XSEL-K

TU-MA96(-P)

フィルターボックス

E-Con

PFB-1

×

パルス変換機

PDR

AK-04

I/O拡張ボックス

E/G

H-107-4

×

M/PGケーブル

RCP4

モータ・エンコーダ一体型ケーブル

CB-CA-MPA

RCP3/RCA2

モータ・エンコーダ一体型ケーブル

CB-APSEP-MPA

RCP3

モータ・エンコーダ一体型ケーブル

CB-PCS-MPA

RCP/RCP2

モータ・エンコーダ一体型ケーブル

CB-PSEP-MPA

モータ・エンコーダ一体型ケーブル
  (小型ロータリ専用)

CB-RPSEP-MPA

モータケーブル

CB-RCP2-MA

エンコーダケーブル

CB-RCP2-PB
CB-RFA-PA

CB-RCP2-PA-**-RB
CB-RFA-PA-**-RB

RCA2

モータ・エンコーダ一体型ケーブル

CB-ACS-MPA

RCA

モータ・エンコーダ一体型ケーブル

CB-ASEP-MPA

モータケーブル

CB-ACS-MA

エンコーダケーブル

 

CB-ACS-PA

CB-ACS-PA-**-RB

RCS2

モータケーブル

CB-RCC-MA

CB-RCC-MA-**-RB

エンコーダケーブル

CB-RCS2-PA

CB-RCBC-PA

CB-RCBC-PA-**-RB

XSEL

モータケーブル

CB-X-MA

エンコーダケーブル

CB-X-PA

CB-X1-PA/PLA

CB-X2-PA/PLA

CB-X1-PA-**-WC

CB-X3-PA

リミットスイッチケーブル

CB-X-LC

TX

モータケーブル

CB-TX-ML050-RB

その他

RC

パソコン対応ソフト

RCM-101-MW

RCM-101-USB

外部通信ケーブル

CB-RCA-SIO050

RS232変換アダプタ

RCB-CV-MW

USBケーブル

CB-SEL-USB010

CB-SEL-USB030

USB変換アダプタ

CB-CV-USB

リンクケーブル

CB-RCB-CTL002

ユニットリンクケーブル

CB-REXT-SIO010

コントローラ接続ケーブル

CB-REXT-CTL010

CON-TG用アダプタ

RCB-LB-TG

SCON

パルス列制御用ケーブル

CB-SC-PIOS

XSEL

パソコン対応ソフト
(ケーブル+EMG BOX)

IA-101-X-MW

IA-101-XA-MW

IA-101-X-USB

IA-101-X-USBMW

EMG SW BOX

絶縁ケーブル(単品)

CB-ST-E1MW050

CB-ST-A1MW050

CB-SEL-USB010

USB変換アダプタ

IA-CV-USB

I/Oフラットケーブル

CB-X-PIO

SEL-TG用アダプタ

IA-LB-TG

SEL-TG接続ケーブル

CB-SEL25-LB005

A/P/SSEL

CB-SEL26H-LB005

SEL系

ダミープラグ

DP-3

パネルユニット

PU-1

コネクタ変換ケーブル

CB-SEL-SJO002

TX

接続ケーブル

CB-TX-P1MW020


CLOSE