車載用センサのコネクタ圧入と導通検査を行う半自動機において、従来エアシリンダが使われていましたが、ロボシリンダを使った装置に置き換えを行っていただきました。
下記工程にロボシリンダをご採用いただきました。
(1)センサ設置台の搬送用
(2)センサのコネクタ圧入
(3)導通検査
(4)導通検査を合格したセンサに対して、検査合格印を押印
今回の設備の電動化により、サイクルタイムが36%向上し、3年間で2,363万円のコストダウンを行うことができました。
【今回の電動化による導入効果】
[ 1 ]設備の電動化による生産効率の向上
@センサ設置台の移動速度向上 |
サイクルタイム:4.5秒 ⇒ 2.7秒 |
A圧入時間の短縮 |
サイクルタイム:5秒 ⇒3秒 |
B段取り替え時間の短縮 |
1日150秒 ⇒ 0秒 |
[ 2 ]生産効率向上による効果
@年間生産数の向上 |
約17万個増産 |
A設備台数、人件費の削減
(3年間) |
ライン数:3ライン ⇒ 2ライン
1ライン減る事により設備費(400万円)・人件費(1,950万円)の削減 |
B装置の品種対応能力の向上 |
150%向上 |
[ 3 ]設備の電動化による省エネ効果
@製品一個あたりの消費電力、CO2排出量が約75%削減 |
A電気代13万円の削減(3年間) |
3年間で合計:設備費(400万円)+人件費(1,950万円)+電気代(13万円)⇒2,363万円のコスト削減となりました。
|