CLOSE

s生産中止のお知らせ

【2012年5月現在】

生産中止のお知らせ【生産中止機種と後継機種】

<メンテナンス対応状況>
○ :  対応可。
△ :  欠品部品有り、修理不能な場合有り。
× :  対応不能。
生産中止後、7年間の保守、メンテナンスを目標にしておりますが、使用部品の入手状況や保守部品の消化状況より、期限前であっても対応が困難になる場合がございます。 △印の機種に関しては、弊社にお問い合わせ下さい。
info@iai-robot.co.jp


分類

シリーズ

タイプ

生産中止時期

生産中止後
経過年数

後継機種
(代替品)

メンテナンス
対応状況

アクチュエータ

IA

DS-S

SA4
SA5
SA6
A4R
A5R
A6R

2008年10月

3年7ヶ月

RCA、RCS2

EX

12EX

2007年8月

4年9ヶ月

RCP2-BA*

AS

12L
12G2
12R2
12H2
12V
CS-DC
12AR

2003年10月

8年7ヶ月

ISA

E/F

12E
12ED
12F
12FD

2003年10月

8年7ヶ月

ISA、RCA

旧AS

12G
02G
02W
12GR
12R
02R
GSJ
RP
MR
CR

2001年12月

10年5ヶ

ISA

ロボシリンダ

RCP

SA5
SA6
SS
SM
SSR
SMR
RSA
RMA
RSW
RSI
RMI
RMW
RSIW
RMIW
RSGS
RMGS
RSGD
RMGD
RSGB
RMGB
G10

2004年10月

7年7ヶ月

RCP2

TA

TA

28
35

2003年12月

8年5ヶ月

TX

コントローラ

DS

DS-S

DS-S-C1

2008年10月

3年7ヶ月

ASEL

SA-C

SA-C1,C2,C3,C4

2001年12月

10年5ヶ月

ASEL

×

DS-C

DS-C1,C2,C3,C4

スーパーSEL
コントローラ

SEL-F

F

2007年8月

4年9ヶ月

SSEL

SEL-ES

M-SEL-ES-1

2004年10月

7年7ヶ月

XSEL

SEL-GS

M-SEL-GS-2〜4

SEL-E

S-SEL-E-1-*
S-SEL-EDS-1-*

SEL-G

M-SEL-G-2〜8
M-SEL-GDS-2〜8
M-SEL-GID-2〜8
M-SEL-GX-2〜9

SEL-A

A-1
A-2
A-3
A-4

2003年10月

8年7ヶ月

XSEL

SEL-B
(AC含む)

B-2
B-3
B-4
B-7
B-8

2003年10月

8年7ヶ月

XSEL

SEL-H

H-3
HAB-4

2003年10月

8年7ヶ月

XSEL

×

SEL-C/D

D-2

2001年12月

10年5ヶ月

XSEL

マルチ
コントローラ

SEL

SEL-2〜4

2001年12月

10年5ヶ月

XSEL

シングル
コントローラ

C-S

S
C-S

2001年12月

10年5ヶ月

SCON

S-SEL
(AC含む)

35
60
100
200

2003年10月

8年7ヶ月

SCON
XSEL

ロボシリンダ

RCP

RCP-C-*
RCP-C-*-EU

2004年10月

7年7ヶ月

PCON-C

TA

TA

TA-C1

2003年12月

8年5ヶ月

TX-C1

テーブルトップ
タイプ

TT-300

2007年8月

4年9ヶ月

TT

※後継機種は、形状・取付寸法・配線等の互換性はありません。詳細についてはお問い合わせ下さい。




CLOSE