アイエイアイ e-magazine
アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン129号
新製品「SEPコントローラ8軸タイプ MSEPコントローラ」のご紹介

このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさん、こんにちは。
暦の上では立春を過ぎましたが、まだまだ寒さの厳しい日が続いていますね。くれぐれも体調を崩さないようお気をつけ下さい。

ところで、皆さんは、最近ノートを使用することはありますか?
ノートと言えば、1冊100〜200円程度のものを想像しますが、最近1冊1,000円以上の高級なノートが発売されており、人気を集めているそうです。この高級ノートは、表面の凹凸を減らし、万年筆でもボールペンでもシルクのようにさらりとした書き心地を得られるのが特長だそうです。
少し書くのがもったいないような気がしますが、書き心地がとても気になるので、機会がありましたら是非試してみたいと思います。

では、また来月号で!

 
【今月のコンテンツ】

1.【新製品情報】SEPコントローラ8軸タイプ MSEPコントローラが登場!

2.【使用例紹介】ドアの寸法測長+バーコード読取装置

3.【アイエイアイホームページのみどころ】アイエイアイの新TVコマーシャル 〜恋文紙ヒコーキ編〜

アイエイアイネットストア.COM 
        www.iai-netstore.com

■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

SEPコントローラ8軸タイプ MSEPコントローラが登場!
小型産業用ロボット 100万台販売達成記念新製品
SEPコントローラ8軸タイプ MSEPコントローラが登場!

【特長1】 コンパクトサイズを実現

幅123mm×高さ115mmのコンパクトサイズを実現。従来コントローラと比較して、幅寸法の大幅な短縮となり制御盤内の省スペース化に貢献します。また、パルスモータタイプとサーボモータタイプのアクチュエータを混在して制御することもできます。

【特長2】 主要なフィールドネットワークへ対応

DeviceNet、CC-Link、PROFIBUS-DP等に対応。移動位置の数値指定や現在位置のリアルタイム把握ができます。[CompoNet、MECHATROLINK、EtherCAT、EtherNet/IPにも対応予定]

【特長3】 メンテナンス機能の充実

移動回数及び走行距離積算機能によりメンテナンス時期の把握が容易になります。また、カレンダ機能により過去のアラーム発生時間が保持されるため、アラーム解析が容易になります。

●詳細情報はこちらのページをご覧下さい。
http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_msep_111125.html

■カタログを無料でお届けいたします。
ご希望の方はお問合せ下さい。(※新製品カタログは、カタログのお届けに時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。)

 info@iai-robot.co.jp

使用例紹介

ドアの寸法測長+バーコード読取装置:図ベルトコンベアを流れて来た木製のドアを、ロボシリンダRCP2-SA7C 3台で側面に押付けを行い、シリアル通信を利用し寸法の測長を行います。

ドアに接触するまでは高速で移動し、そこから弱いトルクで接触することにより、ドアを傷付ける事無く、タクトタイムの短縮が可能となりました。

また、ロボシリンダRCP2-RA4に取り付けたバーコードリーダーでドアに貼られたバーコードを読み取り、その製品の製造番号と上記の測長結果をリンクさせることで、測長結果を自動的に記録できるようになり作業効率の向上につながりました。

■さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
 http://www.iai-robot.co.jp/download/shiyorei/

アイエイアイホームページのみどころ

アイエイアイの新TVコマーシャル 〜恋文紙ヒコーキ編〜

アイエイアイTVCM弊社は、毎年、年末から翌年の3月まで地元静岡県でTVCMを放送しています。

今までに、「バスケット編」や「バーテンダー編」などがあり、2009年度の「習字編」においては、ユニークなご当地CMのひとつとして雑誌「宣伝会議」で紹介されました。

今年度のCMタイトルは「恋文紙ヒコーキ編」です。

他府県の方、静岡県内でもまだご覧になられたことがない方は、是非ムービーファイルで弊社のTVCMをご覧下さい。

TVCMはこちら
http://www.iai-robot.co.jp/tvcm/index.html


■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

電動シリンダのオンラインショップ開設

アイエイアイネットストア.COM 
        www.iai-netstore.com 当日出荷対応
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
ご登録情報の変更は次のページで行えます。
⇒ https://www.iai-robot.co.jp/login/login.asp

上記以外のご要望その他は「e-mag@iai-robot.co.jp」宛にお送り下さい。

今後も製品情報・技術情報等、タイムリーな情報をお届けいたします。

2012.2.22発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係
静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL 0800-888-0088/FAX 0800-888-0100 または
TEL 0120-119-480/FAX 0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/
e-mag@iai-robot.co.jp