アイエイアイ e-magazine
アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン135号
新製品「ロボシリンダRCP4用ポジションコントローラ パワーコン150 PCON-CA/CFAフィールドネットワーク対応」のご紹介

このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさん、こんにちは。

約2週間続いたオリンピックも終わり、寝不足の日々から解放された方も多いのではないでしょうか?
オリンピックという大舞台で、自分の力を出し切れた選手や出し切れずに終わった選手もいましたが、ひとつの目標に向かって、全力で頑張る姿にたくさんの感動と勇気をもらいました。妥協癖がついてしまっている私ですが、何事にも全力で諦めずに頑張っていこうと思いました。

では、また来月号で!

 
【今月のコンテンツ】

1.【新製品】ロボシリンダ RCP4用ポジションコントローラ パワーコン150 PCON-CA/CFAにフィールドネットワーク対応が登場!

2.【使用例紹介】マシニングセンターへの部材投入・取出装置

3.【アイエイアイホームページのみどころ】アイエイアイのTVCM


■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

ロボシリンダ RCP4用ポジションコントローラ パワーコン150 PCON-CA/CFAにフィールドネットワーク対応が登場!
ロボシリンダ RCP4用 ポジションコントローラ パワーコン150 PCON-CA/CFAにフィールドネットワーク対応が登場!

【特長1】 主要7種類のフィールドネットワークに対応

DeviceNet、CC-Link、PROFIBUS-DP、CompoNet、MECHATROLINK(I、II)、EtherCAT、EtherNet/IP、に対応。

省配線の他、直値指定、ポジションNo.指定、現在位置の読取り等が可能。

【特長2】 高出力ドライバ搭載(PCON-CA)

従来のコントローラの150%出力が可能。

【特長3】 メンテナンス機能搭載

アクチュエータの移動回数、走行距離積算、アラーム発生時刻の表示が可能。

【特長4】 高推力モータ対応のPCON-CFAも発売

  動作可能アクチュエータ
PCON-CA ロボシリンダ RCP4/RCP3/RCP2シリーズ
PCON-CFA ロボシリンダ RCP2-RA8C/RA8R/RA10C/HS8C/HS8Rシリーズ
ロボシリンダ防滴 RCP2W-SA16C/RA10Cシリーズ

●詳細情報はこちらのページをご覧下さい。
http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_pcon-ca_cfa_120727.html

■カタログを無料でお届けいたします。
ご希望の方は次のページからお申し込み下さい。

 http://www.iai-robot.co.jp/download/shiryo/index.html

使用例紹介

マシニングセンターへの部材投入・取出装置:図アルミの部品をマシニングセンターで加工する工程で、部品の投入・取出にロボシリンダが採用されました。

従来、この作業は人手で行っていましたが、増産のため自動化することになり、エアシリンダを使った装置とロボシリンダを使った装置のサイクルタイムと生産数量を計算し比較を行いました。その結果、下表のようにロボシリンダを使った装置の生産性を100%とした時、エアシリンダを使った装置は69%となり、ロボシリンダの採用となりました。

稼働率 サイクルタイム 生産数量 生産性
エアシリンダを使った装置 85% 6.4秒 5,700個/日 69%
ロボシリンダを使った装置 90% 4.7秒 8,300個/日 100%

1日12時間稼働(60×60×12=43,200s)
エアシリンダを使った装置の生産数=(43,200s×85%)÷6.4s
ロボシリンダを使った装置の生産数=(43,200s×90%)÷4.7s

 

■さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
 http://www.iai-robot.co.jp/download/shiyorei/

アイエイアイホームページのみどころ

— 「静岡県 第16回CMグランプリ」 テレビCM部門で優秀賞を受賞!! —

昨年末から今年の3月まで地元静岡県で放送しましたTVCM「恋文紙ヒコーキ 改訂」が静岡県広告協会主催の「第16回CMグランプリ」において、テレビCM部門で優秀賞に選ばれました。


TVCM「恋文紙ヒコーキ 改訂」はこちらからご覧いただけます。
http://www.iai-robot.co.jp/tvcm/index.html#a_tvcm_2012


弊社では、毎年年末から翌年の3月までの間、TVCMを放送します。
今までにも、数回、国内最大の広告賞「ACC CM フェスティバル」で、関東・甲・信・越・静部門でファイナリストに選ばれるなど、そのユニークなアイディアが評価されています。

今までに放送したアイエイアイのTVCMはこちらからご覧いただけます。
http://www.iai-robot.co.jp/tvcm/index.html
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
ご登録情報の変更は次のページで行えます。
⇒ https://www.iai-robot.co.jp/login/login.asp

上記以外のご要望その他は「e-mag@iai-robot.co.jp」宛にお送り下さい。

今後も製品情報・技術情報等、タイムリーな情報をお届けいたします。

2012.8.22発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係
静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL 0800-888-0088/FAX 0800-888-0100 または
TEL 0120-119-480/FAX 0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/
e-mag@iai-robot.co.jp