アイエイアイ e-magazine
アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン142号
CT効果で生産効率向上!「スマートフォンが移管検査装置」のご紹介

このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさん、こんにちは。

花粉症シーズン真っ只中、今年は、全国各地で平年より1週間以上早く桜の開花宣言がされました。
お花見はしたいけれど、花粉症で外には出たくない、もう何年もお花見をしていないという方には、屋内でのお花見はいかがでしょうか?
ガラス張りの大きなテラス席があるお店や桜並木が目の前にある屋内スポットなど、屋内でもお花見を楽しめるスポットが必ずあるはずです。
私も桜が散る前に、私だけの隠れスポットを見つけたいと思います。

では、また来月号で!

 
【今月のコンテンツ】

1.【CT効果 事例紹介】スマートフォンの外観検査装置

2.【アイエイアイホームページのトピックス(1)】アイエイアイのテレビコマーシャル

3.【アイエイアイホームページのトピックス(2)】サッカー用ロボット ミニロボ発売!

■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

CT効果 事例紹介
CT効果
スマートフォンの外観検査装置:図

【装置の概要】
完成したスマートフォンを、検査用の治具に取りつけ回転させることにより外観の傷の有無を検査します。
検査は外部に設けた画像処理用カメラで行います。回転機構部分にロボシリンダのロータリタイプをご採用いただきました。

【ロボシリンダ導入によるCT効果 〜サイクルタイムが大幅に短縮!〜】

(1)サイクルタイム短縮
   60秒 ⇒ 40秒 約33%短縮
(2)人件費削減
   装置製作費用(60万円) < 1人分の年間人件費(80万円)

従来は人が手でスマートフォンを持ち、ルーペを持って目視で検査をしていました。今回の自動機を導入することで、サイクルタイムが60秒→40秒に、20秒も短縮することができました。(約33%の短縮)

本装置は中国で稼働しているとのことですが、装置全体の製作費用(60万円)が人件費一人分(年間80万円)を下回り、生産性の向上と人件費の削減につながりました。

 

■さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
 http://www.iai-robot.co.jp/download/shiyorei/

アイエイアイホームページのトピックス(1)

アイエイアイの新TVコマーシャル 〜ミニロボサッカー大会編〜

弊社は、毎年、地元静岡県でTVCMを放送しています。

今年度は、1月20日に発売されたサッカー用ロボット
「ミニロボ miniRobo SR-01」が実際にサッカーの試合を行っている「ミニロボ大会編」です。

見ごたえのあるCMですので、他府県の方、静岡県内でもまだご覧になられたことのない方は、是非ムービーファイルにて弊社のTVCMをご覧下さい。

TVCMはこちら。
http://www.iai-robot.co.jp/tvcm/index.html


アイエイアイホームページのトピックス(2)

サッカー用ロボット 「ミニロボ miniRobo SR-01」発売!!

miniRobo SR-01

2013年1月20日発売 miniRobo組立キット
(SR-01+コントローラ) 8,800円

ロボット本体 サイズ
幅87×奥行90×高さ125mm 質量219g

弊社は、サッカー用ロボット「ミニロボ miniRobo SR-01」を発売しました。

ミニロボ(miniRobo)とは、シュート機構を備えた2輪駆動のサッカー用小型ロボットです。
リモコンを操作して前後移動やドリブル、パス、シュートなどの動作が行えます。
また、自分でパーツを組み立てて、ロボットを完成させることで、ギアボックスやカム等の仕組みを学びながら楽しく遊べます。

現在は、静岡市清水区にある静岡こどもクリエイティブタウン「ま・あ・る」にて購入できます。
「ま・あ・る」では、特別企画として、定期的に、小学4〜6年生を対象にミニロボ講座を開催しています。

miniRoboのホームページはこちらをご覧下さい。
http://www.iai-robot.co.jp/minirobo/index.html
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
ご登録情報の変更は次のページで行えます。
⇒ https://www.iai-robot.co.jp/login/login.asp

上記以外のご要望その他は「e-mag@iai-robot.co.jp」宛にお送り下さい。

今後も製品情報・技術情報等、タイムリーな情報をお届けいたします。

2013.3.25発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係
静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL 0800-888-0088/FAX 0800-888-0100 または
TEL 0120-119-480/FAX 0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/
e-mag@iai-robot.co.jp