アイエイアイ e-magazine
アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン152号
新製品

このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさん、こんにちは。

みなさんは、そば打ちを体験したことがありますか。私は先日、地元のあるそば屋で初めて挑戦してきました。材料は、そば粉、強力粉、水、すりおろした山芋だけでとてもシンプルで、工程も、「混ぜ合わせる。ねる。のばす。切る。」の4つだけでした。簡単だと思っていましたが、意外に力を使う大変な作業でした。腕と腰が痛くなりながらも一生懸命に作ったそばはとてもおいしく、楽しい体験になりました。機会があればもう一度挑戦し、今回よりおいしいそばを作りたいと思います。

今年もお客様のお役に立つ情報や、アイエイアイの新製品情報などをお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、また来月号でお会いしましょう!

 
【今月のコンテンツ】

新製品

2.広告

 

■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

 

新製品

ロボシリンダ高速タイプ RCS3-CTシリーズ

RCS3-CT

【特長1】 最高速度1.4倍、最大加減速度3.2倍(従来品RCS3-SA8C比較)

ロボシリンダ最速のRCS3シリーズをベースに、モータの大型化・高回転化、構造部材の見直し等により、最高速度2500mm/s(従来比1.4倍)最大加減速度3.2G(従来比3.2倍)を実現。これにより、従来機種に対して移動時間50%短縮を可能に。

特長1 border=

【特長2】 水平軸用、垂直軸用を専用に用意

水平軸用(RCS3-CT8C)と垂直軸用(RCS3-CTZ5C)をラインナップ。

【特長3】 単軸用/多軸用コントローラを使用

コストパフォーマンスに優れた専用の単軸コントローラと多軸コントローラをご用意。

アプリケーション

CT8CとCTZ5Cを組み合わせて、高速搬送装置として使用可。

 

 

●詳細情報はこちらのページをご覧下さい。
http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_rcs3-ct_131215.html

特長2

高機能コントローラ ACON-CA, DCON-CA

ACON-CA, DCON-CA

【特長1】 新機能搭載により、サイクルタイムの短縮と使い勝手が向上

搬送負荷に合わせた最適なゲインを設定するオフボードチューニング機能搭載。

従来の簡易アブソ機能に加えて、RCAシリーズのアブソリュートエンコーダにも対応可能。

特長1

【特長2】 ミニシリンダで512点の多点位置決めが可能(DCON-CA)

小型エアシリンダの置換えも可能な超小型のミニシリンダの位置決め点数、最大512点を実現。
搬送・押付け・昇降機で高度なポジション設定が可能。


【特長3】 走行距離積算機能により、
       メンテナンスのタイミング確認が可能
       (ACON-CA, DCON-CA)

アクチュエータの走行距離を積算してコントローラに記録し、予め設定した距離を超えると信号を外部に出力。この機能を使ってグリスアップや定期点検のタイミングを確認可能。

特長2

【特長4】 カレンダ機能により、アラーム発生時刻の保持が可能(ACON-CA, DCON-CA)

カレンダ機能(時計機能)搭載により、アラーム等の履歴に発生時刻を記録可能。

【特長5】 フィールドネットワークタイプも充実(ACON-CA, DCON-CA)

省配線の他、直値指定、ポジションNo.指定、現在位置の読取り等が可能。

 

 

●詳細情報はこちらのページをご覧下さい。
http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_acon-ca_131227.html

 

■カタログを無料でお届けいたします。
 ご希望の方は次のページからお申し込み下さい。

 ⇒ http://www.iai-robot.co.jp/document
特長3
広告

11月22日〜12月25日に日刊工業新聞に掲載しましたアイエイアイの新聞広告をご覧いただけます。

詳細情報はこちらをご覧ください。

広告新聞

■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

メルマガ配信の停止を希望される場合はお手数ですが、次のページから配信停止を行って下さい。
⇒ https://www.iai-robot.co.jp/e-mag_stop
また、このメールの返信メールのタイトルもしくは本文に「不要」とご記入の上、送信していただいても構いません。
(宛先:e-mag@iai-robot.co.jp

配信先の変更を希望される場合はこのメールの返信メールに変更内容をご記入の上、送信していただきます様にお願いいたします。
※変更前のメールアドレスのご記入もお願いいたします。
(宛先:e-mag@iai-robot.co.jp

ご登録情報の変更は次のページで行えます。
⇒ https://www.iai-robot.co.jp/login/login.asp

上記以外のご要望その他は「e-mag@iai-robot.co.jp」宛にお送り下さい。

今後も製品情報・技術情報等、タイムリーな情報をお届けいたします。

2014.1.20発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係
静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL 0800-888-0088/FAX 0800-888-0100 または
TEL 0120-119-480/FAX 0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/
e-mag@iai-robot.co.jp