アイエイアイのメールマガジン IAI e-magazine

アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン156号
 
IAI Quality and Innovation
機械要素技術展
このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさん、こんにちは。

今月は母の日がありましたが、みなさんはどんな物を贈りましたか?カーネーションなどの花を選んだ方が多いと思いますが、日が経ってきれいな花が枯れてしまうのは残念ですよね。最近はお湯を注ぐと器の中で花が開く飲食用の花や特殊処理によって長期間、生花の美しさを楽しめる「プリザーブドフラワー」も人気があるようです。また、花びら(バラなどの生花)に直接メッセージを印刷するというサービスもありました。母の日に限らず、喜ばれそうな贈り物ですね。

それでは、また来月号でお会いしましょう!
 
お知らせ   使用例
 
お知らせ


弊社は2014年6月25日(水)〜27日(金)に東京ビッグサイトで開催されます「第18回機械要素技術展」に出展いたします。
弊社ブースでは、業界初・バッテリレスアブソ標準搭載の電動アクチュエータRCP5シリーズなど、各種小型産業用ロボットの展示を行い、サイクルタイム短縮、品質向上に貢献する豊富な機能をご紹介いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

●詳細情報

 機械要素技術展

会期

2014年6月25日(水)〜6月27日(金)10:00〜18:00(最終日は17:00まで)

会場

東京ビッグサイト

小間番号

西展示棟4階 西3ホール 西1-38(モーション技術フェア)

主催

リード エグジビションジャパン株式会社

入場料

5,000円(無料入場招待券をお申込下さい。)

●出展製品
  • バッテリレスアブソ標準搭載の電動アクチュエータRCP5シリーズ
  • 多軸コントローラMSEPシリーズにPLC機能を追加したMSEP-LC
  • ステッピングモータ搭載により大幅な低価格化を達成したパワーコンスカラ
ロボシリンダRCP5
  • 可搬質量が最大2.5倍、最高速度が最大2.6倍、さらに回転軸オプションをシリーズ追加のテーブルトップ型ロボットTTA

※その他、新製品を多数出展いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

●展示会の詳細はこちらのページをご覧下さい。

http://www.iai-robot.co.jp/company/exhibition/general/mtech/2014/mtech_2014_140516.html

●無料入場招待券と出展の案内状をお届けいたします。

入場料が無料になる無料入場招待券と弊社の案内状をお届けいたします。 弊社案内状をアイエイアイブースにお持ちくださり、アンケートにご回答いただいた方に、もれなくアイエイアイ特製ノベルティ「エチケットセット」を進呈いたします。

●ご希望の方は、次のページからお申込下さい。
 https://www.iai-robot.co.jp/iai-inquiry/exh/exhi_mtech_2014_app.asp

※お申込みは2014年6月19日(木)をもって
 締め切らせていただきますので、お早めにお申込みください。

エチケットセット

【エチケットセット】
爪切り・ハサミ・爪ヤスリ・毛抜き・耳かきのグルーミング用品セット。光沢が綺麗なコンパクトケース入り。旅行や出張にはもちろん、普段使いにも重宝します。

使用例
CT効果

1日の生産数:560個⇒940個 68%の生産性向上

【装置の概要】
電子部品メーカーで、表示灯や信号灯のランプカバーに接着剤を塗布する装置。
X軸:RCP2-SA7C
Y軸:RCP2-SA7C
Z軸:ISB-MXL
接着剤の押出し:RCP2-RA10C

【エアシリンダ使用時の問題点】
1. エアシリンダで接着剤の押出しをしていましたが、エア圧が
 不安定で押出し量が変化するので、接着剤が途切れたり
 ダマになったりしていました。
2. 接着剤は温度等の条件で粘度が変わるため、押出し力の調整に
 時間がかかっていました。
3. 塗布後に接着剤が切れず、糸状に伸びワークに付着して
 不良が発生していました。

【電動アクチュエータの導入効果】
1. 安定して常に定量が出せ、サイクルタイムが45秒から30秒に短縮されました。

2. 朝一番の数個の試し打ちだけで1日中安定した接着剤供給が可能になりました。
3. 1日10個程あった接着剤付着による不良がほぼゼロになりました。
 
比較項目 エアシリンダを使った設備 電動アクチュエータを使った設備
サイクルタイム 45秒 30秒
チョコ停時間 60分/日 10分/日
1日の生産量 560個※1 940個※2

※1:エアシリンダの場合 (1日8時間−1時間(チョコ停))÷45秒=560個
※2:ロボシリンダの場合 (1日8時間−10分)÷30秒=940個

■さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
 ⇒ http://www.iai-robot.co.jp/case/industry/index.html

コーヒータイム


■メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html

 


配信停止 配信先変更 登録情報変更 メール問合せ

 

2014.5.23発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係

静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL:0800-888-0088/FAX:0800-888-0100 または TEL:0120-119-480/FAX:0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/ e-mag@iai-robot.co.jp