アイエイアイのメールマガジン IAI e-magazine

アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン171号
 
IAI Quality and Innovation
このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさん、こんにちは。

厳しい暑さが続いていますね。この暑さの中で、「涼」を求めて、山や川、海やプールに足を運んでいる方も多いと思います。先日プールに行きました。オープンと同時に入場すると、人も少なく、水も冷たく、気持ちよく泳ぐことができました。ただ、時間が経つにつれて、人が増え、気温も上がり、まるで温水プールのようになってしまいました。それでも、水面にぷかぷかと浮かんでいると、次第に無心になり、日々の忙しさを忘れることができて、最高の気分転換になりました。

それでは、また来月号でお会いしましょう!

 
新製品   事例紹介
新製品

ダイレクトドライブモータDDシリーズに
IP66Mの防塵防滴対応タイプを追加(2015年8月8日)

【特徴1】保護等級IP66Mの防塵防滴性能
フランジレスタイプDD-LH18Cに保護等級IP66Mの防塵防滴対応タイプを追加しました。
水が激しくかかる装置に使用できます。

【特徴2】豊富なラインナップ
【特徴3】高速、高加減速
位置決め時間の短縮により、装置のサイクルタイムが短縮し、生産性が向上します。

【特徴4】高トルク、高可搬質量
防塵防滴対応のロータリタイプに比べ、トルク・可搬質量が大幅に向上します。

 

●詳細情報はこちらをご覧ください。
 http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_ddw_150807.html

カタログ

 

カタログを無料でお届けいたします。
ご希望の方は次のページからお申込ください。
http://www.iai-robot.co.jp/document

 

使用例

接着剤塗布工程の自動化で
不良率が40% → 0% 大幅に品質が向上!

【装置の概要】
 スリッパ製造ラインでスリッパの下生地に接着剤を塗布する工程。

【従来の問題点】
・接着剤塗布工程を手作業で行っていた。
・手作業で行う塗布は、仕上がりの品質にバラつきがあり、約40%が不良品になっていた。

【改善のポイント】
・塗布作業を自動化することにより品質の安定を図る。

【改善内容】
・ロボシリンダを使った直交ロボット2軸組合せを導入し、塗布作業工程を自動化した。

【改善結果】
・作業の品質が向上し、約40%の不良率が0%になった。

さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
http://www.iai-robot.co.jp/case/industry/index.html


コーヒータイム

メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html



配信停止 配信先変更 登録情報変更 メール問合せ

 

2015.8.24発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係

静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL:0800-888-0088/FAX:0800-888-0100 または TEL:0120-119-480/FAX:0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/ e-mag@iai-robot.co.jp