アイエイアイのメールマガジン IAI e-magazine

アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン172号
 
IAI Quality and Innovation
このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさん、こんにちは。

最近は暑さが落ち着いて、すっかり過ごしやすくなりましたね。先日、近所の川の土手沿いを買い物帰りに自転車で通りました。夏とはちがう表情の雲を川越しに見ながら走っていると、小さな悩み事やイライラを風が私の体から洗い流してくれるようでとてもすっきりしました。
気分転換に加えて運動不足の解消にもなりますので、また自転車で買い物に出かけようと思います。

それでは、また来月号で!

 
新製品   事例紹介
新製品

ロボシリンダ RCP5シリーズに
IP65の防塵防滴対応ラジアルシリンダRCP5W-RA8/RA10がシリーズ追加
(2015年9月16日)

【特長1】保護等級IP65の防塵防滴性能を実現 
保護等級IP65の防塵防滴対応タイプをRCP5シリーズに追加しました。
水が激しくかかる装置に使用できます。

【特長2】バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応 
・バッテリの交換が不要なため、バッテリの費用がかからず経済的です。
・バッテリ交換の管理が不要です。また交換の手間も省けます。
・バッテリの設置スペースが不要になります。
・原点復帰不要なため、装置始動時の立上げ調整の手間と時間が短縮できます。
その他にも多数のメリットがあります。

【特長3】ガイド機構を内蔵したラジアルシリンダは最長800mmのロングストロークで
     ラジアル荷重に対応可能 
ラジアルシリンダは、本体内部にボール循環型リニアガイド機構を内蔵することで、最長800mmの
ロングストロークとロッドへのラジアル荷重の負荷を可能にしました。
またラジアル荷重はロッド中心からオフセット(最長100mm)した荷重にも対応可能です。



【特長4】メンテナンス性向上 
グリスアップは、ナットホルダ上面のグリスニップルから、ボールネジとガイドに給油が可能です。
また、フロントブラケット上面のグリスニップルから、ロッド摺動部へのグリスアップが可能です。
ロッド摺動部のシール交換もフロントブラケットを交換するだけですので、非常に簡単です。

 

●詳細情報はこちらをご覧ください。
 http://www.iai-robot.co.jp/product/new/new_rcp5w-ra_150918.html

カタログ

 

カタログを無料でお届けいたします。
ご希望の方は次のページからお申込ください。
http://www.iai-robot.co.jp/document

 

使用例


部品セット工程をエアシリンダから
電動アクチュエータに置換えたことで
チョコ停時間: 30分/日 ⇒ 0分

【装置の概要】
 プラスチック部品組立てライン(部品セット工程)

【従来の問題点】
・プラスチック部品をケースにセットするための移動と昇降の動きをエアシリンダで行っていました。
・エアシリンダが停止する時の衝撃により、部品の落下が発生していました。

【改善内容】
・移動・昇降の動作部分をエアシリンダからロボシリンダに置換えました。

【改善結果】
・部品が落下することが全くなくなり、チョコ停は発生しなくなりました。

さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
http://www.iai-robot.co.jp/case/industry/index.html


コーヒータイム

メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html



配信停止 配信先変更 登録情報変更 メール問合せ

 

2015.9.26発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係

静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL:0800-888-0088/FAX:0800-888-0100 または TEL:0120-119-480/FAX:0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/ e-mag@iai-robot.co.jp