アイエイアイのメールマガジン IAI e-magazine

アイエイアイ 小型産業用ロボット メールマガジン179号
 
IAI Quality and Innovation
このEメールはカタログ請求をされた方、展示会でお名刺を頂いた方、メールマガジン配信希望の方、
配信の了解をいただいた方々に配信しています。

みなさん、こんにちは。

私は一年のうちで5月から6月にかけてのこの時期が一番好きです。過ごしやすいというのはもちろんですが、新緑に溢れた景色を毎日目にするのがとても楽しみです。いつもの通勤路でも、新緑がやわらかい陽の光で艶やかに輝く様を見るとそれだけで心がやすらぎます・・・・。
この時期ならではの情景に出会えるのは梅雨入りまでの短い間なので、『新緑のきらきらする様』を見逃さないように少し意識してみようと思います。

では、また来月号で!

 
展示会   使用例紹介
展示会


弊社は2016年6月22日(水)〜24日(金)に東京ビッグサイトで開催されます「第20回機械要素技術展」に出展いたします。
弊社ブースでは、2015年国際ロボット展で好評を博した手首ユニットを新たなアプリケーションで参考出展するほか、新タッチパネルティーチングボックス、防塵防滴タイプの細小型ロボシリンダ、コントローラ内蔵型のRCP6Sなど、新製品を多数展示いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

●詳細情報

 2015国際ロボット展

会期

2016年6月22日(水)〜6月24日(金)
10:00〜18:00(最終日は17:00まで)

会場

東京ビッグサイト

小間番号

東1ホール 【東22-40】

主催

リード エグジビジョン ジャパン株式会社

入場料

無料入場招待券/案内状をお申込みください

●出展製品
  • アイエイアイが提案する次世代ロボシリンダ®
    RCP6シリーズ
  • 3倍リードボールねじ搭載 
    単軸ロボット ISB/ISDB
  • 業界初、繰返し荷重精度±0.5%を実現
    サーボプレス
  • ロボシリンダ® RCP6を使用した直交組合せ
    新IKシリーズ
ロボシリンダRCP6

<ロボシリンダRCP6>

※その他、新製品を多数出展いたします。

●展示会の詳細はこちらのページをご覧ください。

http://www.iai-robot.co.jp/company/exhibition/general/mtech/2016/mtech_2016.html

●無料入場招待券と出展の案内状をお届けいたします。
無料入場招待券と弊社の案内状をお届けいたします。
弊社案内状をアイエイアイブースにお持ちくださり、
アンケートにご回答いただいた方に、
もれなくアイエイアイ特製ノベルティ
「マルチに使える!スタンドポーチ」を進呈いたします。

【マルチに使える!スタンドポーチ】
ペンケースや工具ケース、化粧ポーチにペットボトルホルダー等、マルチに使えるとってもおしゃれで実用的なアイテムです。

ご希望の方は、次のページからお申込みください。
http://www.iai-robot.co.jp/mtech/2016/

※お申込みは2016年6月16日(木)をもって締め切らせていただきますので、
お早めにお申込みください。

使用例



不良品排出工程を電動化したことで
高速化を実現し
コストを削減できました

【装置概要】
不良品を排出ラインに送り出す工程。
(不良品:ビニール袋のたるみが原因で形がくずれたもの。)

【従来の問題点】
・不良品排出プレートの移動にエアシリンダーを使っていました。
・エアーの圧力調整が難しく、排出速度が不安定でした。そのため速度が低くなったときに
 不良品が排出コンベアの入口に引っかかり、チョコ停が発生していました。
・不良品を確実に排出するために、出荷用ラインのコンベアを低速で送っていました。

【電動化による改善内容】
・排出速度が安定しました。
 これにより排出ラインの入口に不良品が引っかかることがなくなりました。
・出荷用ラインの速度を上げることができました。

【改善による効果】
 ●ラインの速度が40%アップ
  1日当たりの生産数が15,000個から21,000個に増加(1ライン)
 ●チョコ停解消・人件費を削減
  作業時間30分/日、年間稼働日数230日、人件費1,800円/時の場合
  =0.5時間(30分)×1,800円×230日
  →年間人件費削減効果20万円

さまざまなアプリケーションの動画をご覧いただけます。
http://www.iai-robot.co.jp/case/industry/index.html


コーヒータイム

メールマガジンでお伝えしきれない情報はこちらから。
コーヒータイム最新号⇒ http://www.iai-robot.co.jp/e-mag/new.html
バックナンバーはこちら⇒ http://www.iai-robot.co.jp/wm/index.html



配信停止 配信先変更 登録情報変更 メール問合せ

 

2016.5.17発行
株式会社 アイエイアイ IAI e-magazine 係

静岡県静岡市清水区尾羽577-1
TEL:0800-888-0088/FAX:0800-888-0100 または TEL:0120-119-480/FAX:0120-119-486
http://www.iai-robot.co.jp/ e-mag@iai-robot.co.jp