「ロボシリンダ総合カタログ2013」発行のご案内

製造コスト削減にこの一冊
「ロボシリンダ総合カタログ2013」

アイエイアイの電動シリンダ“ロボシリンダ”の総合カタログ最新版が完成しました。現在、生産設備のアクチュエータがエアから電動に代わりはじめ、最適な 機種を速く簡単に選定したいというお客様からのニーズが高まっています。最新版「ロボシリンダ総合カタログ2013」は、エアシリンダからの置き換えや機 種選定が簡単に出来るよう、わかりやすさを追求しました。また、生産設備が利益を生み出す「CT効果」のご案内や特注品の事例紹介などを盛り込み、お客様 のお役に立てるカタログに仕上がりました。

この機会に、是非、この新しい総合カタログをお申込み下さい。

掲載機種

ロボシリンダ®全シリーズ掲載

アクチュエータ スライダタイプ/ロッドタイプ/テーブルタイプ/
アームタイプ/フラットタイプ/コントローラ一体型タイプ/
グリッパタイプ/ロータリタイプ/リニアサーボタイプ/
クリーン対応/防塵・防滴対応
RCP4・RCP3・ RCP2・RCA2・RCA・RCL・RCS3・RCS2・ERC3・ERC2シリーズ
コントローラ PMEC・AMEC・PSEP・ASEP・DSEP・MSEP・PCON-CA・PCON・ACON・SCON-CA・MSCON・PSEL・ASEL・SSEL・XSELシリーズ

※ロボシリンダの2軸組み合わせ、3軸組み合わせ、単軸ロボット、直交ロボット、スカラロボット、テーブルトップ型ロボットにつきましては「産業用ロボット総合カタログ」をご覧下さい。

今回追加した主な新製品

・RCP4ラジアルシリンダ/スライダタイプ
・コントローラ一体型ERC3シリーズ
・細小型200Vタイプ
・RCS3スライダタイプ
・高把持グリッパ
・ロータリ中空モータタイプ
・IP65防滴スライダ/IP67防水ロッドタイプ
・PCON-CA(パワーコン150)/MSEP8軸/MSCON6軸コントローラ

■カタログPDFのダウンロードはこちら
 http://www.iai-robot.co.jp/download/catalog/rc/

■カタログ(冊子)をご希望の方は、こちらのページからお申し込み下さい。(無料)
 http://www.iai-robot.co.jp/document/

  • Home
  • お知らせ
  • 「ロボシリンダ総合カタログ2013」発行のご案内