産業用ロボット

産業用ロボット電動シリンダ電動アクチュエータ)の製造・販売、電動シリンダ電動アクチュエータ)・単軸ロボット直交ロボットスカラロボットをラインナップ





お問合せ
新製品
製品案内 PRODUCT
ダウンロード・サポート DOWNLOAD・SUPPORT
会社情報 COMPANY
採用情報 RECRUIT
納期照会TIME FOR DELIVERY



製品案内 PRODUCT INFOMATION

新製品
ISDACR/ISPADCR-ESD SERIES 帯電防止タイプ クリーン度クラス10対応
 FORCLEAN ROOM LINE UP
ISDACR/ISPDACR
ISDACR/ISPDACR
IS(P)DR/CR-ESD
IS(P)DR/CR-ESD
IX-NNC
IX-NNC






特長
1

アクチュエータの部材をすべて導電化し、静電気の帯電を防止したタイプです。


2

クリーン度クラス10対応。


本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。
要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。

DOWNLOAD

カタログPDF

2次元CAD図面

取扱説明書PDF




ISDACR/ISPDACRシリーズ・概略仕様

タイプ一覧

最大
ストローク

最大水平可
搬質量

最大垂直可
搬質量

最大速度

繰り返し
位置決め精度

ISDACR-ESD

1600 mm

80 kg

19 kg

1000 mm/s

±0.02mm

ISPDACR-ESD

1600 mm

80 kg

19 kg

1000 mm/s

±0.01mm

※ 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。



Copyright (c) 2006 IAI Corporation, All Rights Reserved.


産業用ロボットのアイエイアイ
産業用ロボットのアイエイアイ