ISDACR/ISPDACRシリーズ

高速性能と高可搬性能を備えた大型単軸ロボット

クリーン度クラス10対応です。

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1最大可搬は水平150kg、垂直60kg

特長2高速・高精度タイプは、最高速度2000mm/s

特長3繰返し位置決め精度±0.01mmを達成

特長4クリーン度クラス10対応

ISDACR/ISPDACRシリーズ概略仕様

タイプ 最大
ストローク
最大水平
可搬質量
最大垂直
可搬質量
最大速度 繰り返し
位置決め精度
ISDACR 2500 mm 80 kg 19 kg 1000 mm/s ±0.02mm
ISPDACR 2500 mm 80 kg 19 kg 1000 mm/s ±0.01mm
ISDACR-W
(超大型)
2500 mm 150 kg 60kg 2000 mm/s ±0.02mm
ISPDACR-W
(超大型)
2500 mm 150kg 60kg 2000 mm/s ±0.01mm
  • 本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。
  • 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。