ISDBCR/ISPDBCR-ESDシリーズ

帯電防止タイプ

クリーン度クラス10対応です。

ISDBCR/ISPDBCR-ESDシリーズ製品情報

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1 アクチュエータの部材をすべて導電化し、静電気の帯電を防止

特長2クリーン度クラス10対応

IS(P)DBCR-ESDシリーズ概略仕様

タイプ 最大
ストローク
最大水平
可搬質量
最大垂直
可搬質量
最大速度 繰り返し
位置決め精度
ISDBCR-ESD 1300 mm 120 kg 40 kg 1800 mm/s ±0.01mm
ISPDBCR-ESD 1300 mm 120 kg 40 kg 1800 mm/s ±0.005mm
  • 本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。
  • 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。