IX-NNCシリーズ

クラス10対応のスカラロボット

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1アーム長120~800mmのバリエーションを持つ高速スカラロボット

特長2クリーン度クラス10対応

IX-NNCシリーズ概略仕様

アーム長 垂直軸ストローク 可搬質量 最大速度(合成速度)
120 mm 50 mm 定格 0.2 kg 最大 1 kg 2053 mm/sec
150 mm 50 mm 定格 0.2 kg 最大 1 kg 2304 mm/sec
180 mm 50 mm 定格 0.2 kg 最大 1 kg 2555 mm/sec
250 mm 150 mm 定格 1 kg 最大 3 kg 3142 mm/sec
350 mm 150 mm 定格 1 kg 最大 3 kg 3979 mm/sec
500 mm 200 mm 300 mm 定格 2 kg 最大 10 kg 6283 mm/sec
600 mm 200 mm 300 mm 定格 2 kg 最大 10 kg 7121 mm/sec
700 mm 200 mm 400 mm 定格 5 kg 最大 20 kg 6597 mm/sec
800 mm 200 mm 400 mm 定格 5 kg 最大 20 kg 7121 mm/sec
  • 本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。
  • 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。