|




アーム長 |
垂直軸ストローク |
可搬質量 |
最大速度(合成速度) |
120 mm |
50 mm |
定格 0.2 kg |
最大 1 kg |
2053 mm/sec |
150 mm |
50 mm |
定格 0.2 kg |
最大 1 kg |
2304 mm/sec |
180 mm |
50 mm |
定格 0.2 kg |
最大 1 kg |
2555 mm/sec |
250 mm |
150 mm |
定格 1 kg |
最大 3 kg |
3142 mm/sec |
350 mm |
150 mm |
定格 1 kg |
最大 3 kg |
3979 mm/sec |
500 mm |
200 mm |
300 mm |
定格 2 kg |
最大 10 kg |
6283 mm/sec |
600 mm |
200 mm |
300 mm |
定格 2 kg |
最大 10 kg |
7121 mm/sec |
700 mm |
200 mm |
400 mm |
定格 5 kg |
最大 20 kg |
6597 mm/sec |
800 mm |
200 mm |
400 mm |
定格 5 kg |
最大 20 kg |
7121 mm/sec |
※ 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。 |

|