SSPDACRシリーズ

ベースに鉄を採用した高剛性タイプ

クリーン度クラス10対応です。

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1ベースに鉄を採用した高剛性タイプ

特長2繰返し位置決め精度は±0.005mm

特長3クリーン度クラス10対応

SSPDACRシリーズ概略仕様

タイプ 最大
ストローク
最大水平
可搬質量
最大垂直
可搬質量
最大速度 繰り返し
位置決め精度
SSPDACR 1500 mm 120 kg 25 kg 1600 mm/s ±0.005mm
  • 本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。
  • 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。