(注) 上写真はモーター上付き仕様です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 15 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | |
最低速度(mm/s) | 100 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | ー | |
ブレーキ保持力(kgf) | ー | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 300 | |
最大ストローク(mm) | 2600 | ||
ストロークピッチ(mm) | 100 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | タイミングベルト 幅15mm ピッチ3mm リード54mm相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.04mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材 (A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 191 N・m |
Mb : 191 N・m | |
Mc : 397 N・m | |
動的許容モーメント (注4) | Ma : 38.6 N・m |
Mb : 38.6 N・m | |
Mc : 80.2 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度 (G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
2000 | 15 | 9 | 6 | 4 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク(mm) | 300 (mm) | 400 (mm) | 500 (mm) | 600 (mm) | 700 (mm) | 800 (mm) | 900 (mm) | 1000 (mm) | 1100 (mm) | 1200~2600 (100mmごと) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 1210 | 1460 | 1670 | 1800 | 1890 | 1930 | 1960 | 1980 | 1990 | 2000 |
適応コントローラー
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行うことはできません。 (3)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」1台で最大6軸分の電源供給が可能です。詳細については2-660ページをご確認ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご確認ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向320mm以下です。張出し負荷長については2-103ページの説明をご確認ください。 (6)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 624.3 | 724.3 | 824.3 | 924.3 | 1024.3 | 1124.3 | 1224.3 | 1324.3 | 1424.3 | 1524.3 | 1624.3 | 1724.3 | 1824.3 | 1924.3 | 2024.3 | 2124.3 | 2224.3 | 2324.3 | 2424.3 | 2524.3 | 2624.3 | 2724.3 | 2824.3 | 2924.3 |
A | 515.3 | 615.3 | 715.3 | 815.3 | 915.3 | 1015.3 | 1115.3 | 1215.3 | 1315.3 | 1415.3 | 1515.3 | 1615.3 | 1715.3 | 1815.3 | 1915.3 | 2015.3 | 2115.3 | 2215.3 | 2315.3 | 2415.3 | 2515.3 | 2615.3 | 2715.3 | 2815.3 |
B | 498 | 598 | 698 | 798 | 898 | 998 | 1098 | 1198 | 1298 | 1398 | 1498 | 1598 | 1698 | 1798 | 1898 | 1998 | 2098 | 2198 | 2298 | 2398 | 2498 | 2598 | 2698 | 2798 |
F | 323 | 423 | 123 | 223 | 323 | 423 | 123 | 223 | 323 | 423 | 123 | 223 | 323 | 423 | 123 | 223 | 323 | 423 | 123 | 223 | 323 | 423 | 123 | 223 |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
H | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
J | 345 | 445 | 545 | 645 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1945 | 2045 | 2145 | 2245 | 2345 | 2445 | 2545 | 2645 |
ストローク別質量
ストローク | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 7.3 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.3 | 14.1 | 14.8 | 15.6 | 16.3 | 17.1 | 17.8 | 18.6 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.6 | 22.4 | 23.1 | 23.9 | 24.6 |
(注) B8SSUも質量は変わりません。