メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ねじリード(mm) | 4 | 2 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1 | 2 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 100 | |
最低速度(mm/s) | 20 | 10 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.4 | 0.8 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 100 | |
最低速度(mm/s) | 20 | 10 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 10 | 17 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | 0.4 | 0.8 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 10 | 10 | |
最大ストローク(mm) | 50 | 50 | ||
ストロークピッチ(mm) | 10 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | すべりねじ φ4mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | (10ST)±0.1mm、(20ST以上)±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ロッド不回転精度 | - |
走行寿命(注7) | 水平1000万回往復動作、垂直500万回往復動作 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(φ20) (電源容量:最大1.1A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 32768 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 走行寿命は運転条件、取付け状態、潤滑状態によって異なります。
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.5 | 0.5 |
0 | 1 | 0.4 |
50 | 1 | 0.4 |
100 | 1 | 0.4 |
200 | 1 | 0.4 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 2 | 0.8 |
30 | 2 | 0.8 |
70 | 2 | 0.8 |
100 | 2 | 0.8 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 10 (mm) | 20 (mm) | 30 (mm) | 40 (mm) | 50 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 200<200> | ||||
2 | 100<100> |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-647ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ケーブルを固定してケーブルの根元部分が動かないようにしてください。
ケーブルの分離と交換が可能です。(ケーブルボックス内コネクター接続)
ケーブル取出し方向(オプション)はケーブルボックスの方向変更で変えることができます。
ストローク別寸法
ストローク | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L (注7) | ブレーキ無し | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 |
ブレーキ有り | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | |
B | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | |
C | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
F | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
H | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
J | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
(注7) ケーブル取出し方向(オプション)を選択したの場合、1を引いた寸法となります。
ストローク別質量
ストローク | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
ブレーキ有り | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |