(注) 上写真はモーター取付方向上側(MOT)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 9 | 14 | 18 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 420 | 280 | 140 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 420 | 280 | 140 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 45 | 68 | 136 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ6mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | - |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
ロッド | φ16mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
ロッド不回転精度 (注2) | 0度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 100Hz以下 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角を表します。
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.5 | 0.3 | |
0 | 9 | 7 | 1.5 |
120 | 9 | 7 | 1.5 |
210 | 9 | 7 | 1.5 |
255 | 9 | 7 | 1.5 |
315 | 9 | 7 | 1 |
360 | 8 | 6 | 1 |
420 | 6 | 5 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 14 | 2.5 |
80 | 14 | 2.5 |
140 | 14 | 2.5 |
170 | 14 | 2.5 |
210 | 14 | 2.5 |
240 | 13 | 2.5 |
280 | 12 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 18 | 3.5 |
40 | 18 | 3.5 |
70 | 18 | 3.5 |
85 | 18 | 3.5 |
105 | 18 | 3.5 |
120 | 18 | 3 |
140 | 17 | 2.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~150 (50mm毎) | 200 (mm) | 250 (mm) | 300 (mm) |
---|---|---|---|---|
6 | 420 | 300 | 210 | 150 |
4 | 280 | 200 | 140 | 100 |
2 | 140 | 100 | 70 | 50 |
押付け力と電流制限値の相関図

ロッドたわみ量(参考値)

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、14ページをご確認ください。
海外規格
特徴
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター取付方向上側(MOT)です。

ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | インクリメンタル | ブレーキ無し | 265 | 315 | 365 | 415 | 465 | 515 |
ブレーキ有り | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | ||
バッテリーレス アブソリュート | ブレーキ無し | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | |
ブレーキ有り | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | ||
A | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | ||
B | 114 | 164 | 214 | 264 | 314 | 364 | ||
J | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
ブレーキ有り | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
モーター取付方向変更(オプション)