EC-RR7□W

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 24 16 8 4
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 20 50 60 80
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 18 40 50 55
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 860 700 350 175
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 3 8 18 19
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 3 5 17.5 19
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 640 560 350 175
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 182 273 547 1094
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 3 8 18 19
ストローク 最小ストローク(mm) 65 65 65 65
最大ストローク(mm) 315 315 315 315
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.05mm
ロストモーション -(2点間位置決め機能のため、表記できません。)
リニアガイド 直動無限循環型
主要部材質 ロッド φ30mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理
フレーム 材質:アルミ 黒色アルマイト処理
ダストシール ゴム(NBR)
アクチュエーターケーブル 塩化ビニル(PVC)
ロッド不回転精度(注6) 0度
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP67
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター(□56) (電源容量:最大4.2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注6) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

省電力設定無効(パワーモード)  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 20 18 15 12 3 3
200 20 18 15 12 3 3
400 20 14 12 8 3 3
420 17 12 10 6 3 3
600 14 6 5 4 3 2
640 5 3 2 1.5 2 1
800 5 1 1
860 2 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 50 40 35 30 8 8
140 50 40 35 30 8 8
280 50 35 25 20 7 7
420 25 18 14 10 4.5 4
560 10 5 3 2 2 1
700 2

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 60 50 45 40 18 18
70 60 50 45 40 18 18
140 60 50 45 40 16 12
210 60 40 31 26 10 9
280 34 20 15 11 5 4
350 12 4 1 2 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 80 70 65 60 19 19
35 80 70 65 60 19 19
70 80 70 65 60 19 19
105 80 60 50 40 18 18
140 50 30 20 15 12 10
175 15 2

省電力設定有効(省エネモード)  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 18 9.5 3
200 18 9.5 3
420 10 5 1.5
600 1

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 40 25 5
140 40 25 5
280 18 12 2
420 1.5 1

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 50 30 17.5
70 50 30 17.5
140 50 30 7
210 14 7 2

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 55 50 19
35 55 50 19
70 55 50 13
105 30 15 2

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
省電力設定 65~315
(50mmごと)
24 無効 860<640>
有効 600<420>
16 無効 700<560>
有効 420<280>
8 無効 350
有効 210
4 無効 175
有効 105

(注) <>内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-649ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。ロッドに作用するラジアル荷重についての詳細は2-85ページをご確認ください。
(3)水平可搬質量は、外付けガイドを併用した場合です。
(4)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。
(5) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-306ページをご参照ください。
(6)インターフェイスボックスは防塵防滴処理されていません。水のかからないところに設置してください。
(7)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5mを選択できます。

※2 破線内のインターフェイスボックス中継部は、防塵防滴処理されません。

※3 アクチュエーターケーブルと電源I/Oケーブルの長さは、合計10m以下になるように選択してください。

(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 65 115 165 215 265 315
L ブレーキ無し 411.5 461.5 511.5 561.5 611.5 661.5
ブレーキ有り 461.5 511.5 561.5 611.5 661.5 711.5
A 271.5 321.5 371.5 421.5 471.5 521.5
B 195 245 295 345 395 445
D 2 3 4 5 6 7
E 4 6 8 10 12 14
J 100 150 200 250 300 350

ストローク別質量

ストローク 65 115 165 215 265 315
質量
(kg)
ブレーキ無し 4.7 5.1 5.6 6.1 6.5 7
ブレーキ有り 5.3 5.7 6.2 6.6 7.1 7.5

ロッドたわみ量

特徴