メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 15 | 26 | 32 | 40 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 8 | 14 | 20 | 25 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 700 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 1 | 2.5 | 6 | 12.5 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 0.75 | 2 | 5 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 700 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 67 | 112 | 224 | 449 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2.5 | 6 | 12.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T5相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:48.5N・m |
Mb:69.3N・m | |
Mc:97.1N・m | |
動的許容モーメント (注8) | Ma:11.6N・m |
Mb:16.6N・m | |
Mc:23.3N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注8) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
160 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 |
320 | 12 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 |
480 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 |
640 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 |
800 | 10 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
80 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
200 | 26 | 18 | 16 | 14 | 2.5 | 2.5 |
320 | 26 | 18 | 14 | 12 | 2.5 | 2.5 |
440 | 26 | 18 | 12 | 10 | 2.5 | 2.5 |
560 | 20 | 12 | 8 | 7 | 2.5 | 2.5 |
700 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
40 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
100 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
160 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
220 | 32 | 26 | 24 | 20 | 6 | 6 |
280 | 32 | 26 | 24 | 15 | 6 | 5.5 |
340 | 32 | 20 | 18 | 12 | 5 | 4.5 |
400 | 22 | 12 | 11 | 8 | 3.5 | 3.5 |
450 | 15 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 40 | 35 | 35 | 35 | 12.5 | 12.5 |
50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 12.5 | 12.5 |
80 | 40 | 35 | 35 | 30 | 12.5 | 12.5 |
110 | 40 | 35 | 35 | 30 | 12.5 | 12.5 |
140 | 40 | 35 | 35 | 28 | 12.5 | 12.5 |
170 | 40 | 32 | 32 | 24 | 12.5 | 12 |
200 | 35 | 28 | 23 | 20 | 10 | 9 |
225 | 28 | 20 | 16 | 12 | 6 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 8 | 5 | 0.75 |
160 | 8 | 5 | 0.75 |
320 | 8 | 5 | 0.75 |
480 | 8 | 4 | 0.75 |
640 | 6 | 3 | 0.75 |
800 | 4 | 1.5 | 0.75 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 14 | 10 | 2 |
80 | 14 | 10 | 2 |
200 | 14 | 10 | 2 |
320 | 14 | 10 | 2 |
440 | 11 | 7 | 1.5 |
560 | 7 | 2.5 | 1 |
680 | 4 | 1 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 20 | 14 | 5 |
40 | 20 | 14 | 5 |
100 | 20 | 14 | 5 |
160 | 20 | 14 | 5 |
220 | 16 | 14 | 4 |
280 | 13 | 7 | 2.5 |
340 | 10 | 1 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 25 | 22 | 10 |
20 | 25 | 22 | 10 |
50 | 25 | 22 | 10 |
80 | 25 | 22 | 10 |
110 | 20 | 14 | 8 |
140 | 15 | 11 | 5 |
170 | 11 | 9 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力設定 | 50~200 (50mmごと) | 250 (mm) | 300 (mm) | 350 (mm) | 400 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 無効 | 800 | 727 | 566 | ||
有効 | 800 | 727 | 566 | |||
12 | 無効 | 700 | 521 | 392 | 305 | |
有効 | 680 | 521 | 392 | 305 | ||
6 | 無効 | 450 | 371 | 265 | 199 | 155 |
有効 | 340 | 265 | 199 | 155 | ||
3 | 無効 | 225 | 188 | 134 | 100 | 78 |
有効 | 170 | 134 | 100 | 78 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-647ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-306ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご確認ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向220mm以下(ダブルスライダー仕様時は440mm以下)です。張出し負荷長については2-103ページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (8)ダブルスライダー仕様選択時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。 |
寸法図
EC-S6
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 333 | 383 | 433 | 483 | 533 | 583 | 633 | 683 |
ブレーキ有り | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | |
A | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 | 465 | 515 | 565 | |
B | 177 | 227 | 277 | 327 | 377 | 427 | 477 | 527 | |
J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
ブレーキ有り | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
EC-DS6〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 333 | 383 | 433 | 483 | 533 | 583 | 633 | 683 |
ブレーキ有り | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | |
A | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 | 465 | 515 | 565 | |
B | 177 | 227 | 277 | 327 | 377 | 427 | 477 | 527 | |
J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
ブレーキ有り | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
メインスペック(ダブルスライダー仕様)
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 24 | 30 | 38 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 12 | 18 | 23 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 700 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | - | 4 | 10 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | - | 3 | 8 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 340 | 200 | |
最低速度(mm/s) | - | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | - | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 112 | 224 | 449 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 2.5 | 6 | 12.5 | ||
ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | |
最小有効ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
最大呼びストローク(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
最大有効ストローク(mm) | 250 | 250 | 250 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
(注) リード12は垂直設置できません。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T5相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:364 N・m |
Mb:520 N・m | |
Mc:129 N・m | |
動的許容モーメント (注9) | Ma:106 N・m |
Mb:152 N・m | |
Mc:37.9 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□42) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注9) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様) ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 24 | 16 | 14 | 12 | ||
80 | 24 | 16 | 14 | 12 | ||
200 | 24 | 16 | 14 | 12 | ||
320 | 24 | 16 | 10 | 8 | ||
440 | 20 | 12 | 8 | 6 | ||
560 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
700 | 5 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 30 | 24 | 22 | 18 | 4 | 4 |
40 | 30 | 24 | 22 | 18 | 4 | 4 |
100 | 30 | 24 | 22 | 18 | 4 | 4 |
160 | 30 | 24 | 22 | 18 | 4 | 4 |
220 | 30 | 24 | 20 | 16 | 4 | 4 |
280 | 28 | 22 | 18 | 10 | 3 | 3 |
340 | 20 | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 |
400 | 6 | 4 | 1 | |||
450 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 38 | 33 | 33 | 33 | 10 | 10 |
50 | 38 | 33 | 33 | 33 | 10 | 10 |
80 | 38 | 33 | 33 | 28 | 10 | 10 |
110 | 38 | 33 | 33 | 28 | 10 | 10 |
140 | 38 | 33 | 30 | 26 | 10 | 10 |
170 | 36 | 28 | 26 | 20 | 8 | 8 |
200 | 30 | 22 | 14 | 9 | 3 | 2 |
225 | 15 | 4 | 1 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 12 | 8 | |
80 | 12 | 8 | |
200 | 12 | 8 | |
320 | 12 | 8 | |
440 | 9 | 3 | |
560 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 18 | 12 | 3 |
40 | 18 | 12 | 3 |
100 | 18 | 12 | 3 |
160 | 18 | 12 | 3 |
220 | 14 | 12 | 2 |
280 | 8 | 4 | |
340 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 23 | 20 | 8 |
20 | 23 | 20 | 8 |
50 | 23 | 20 | 8 |
80 | 23 | 20 | 8 |
110 | 18 | 12 | 6 |
140 | 12 | 8 | 3 |
170 | 8 | 4 | 1 |
ストロークと最高速度(ダブルスライダー仕様)
(単位はmm/s)
リード | 呼びストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
(mm) | 省電力設定 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
12 | 無効 | 700 | ||||
有効 | 560 | |||||
6 | 無効 | 450<340> | 371<340> | |||
有効 | 340<220> | |||||
3 | 無効 | 225<200> | 188 | |||
有効 | 170 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
寸法図(ダブルスライダー仕様)
EC-(D)S6〈ダブルスライダー仕様〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
(注) デジタルスピコン付きの場合は、モーター部の外観が異なります。詳細はデジタルスピコン付きシングルスライダーの外観図をご参照ください。
(注) 寸法図記載のスライダーカバースパンもしくはリーマー穴距離寸法にてスライダーを連結してください。
ストローク別寸法
呼びストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
L | ブレーキ無し | 483 | 533 | 583 | 633 | 683 |
ブレーキ有り | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | |
A | 365 | 415 | 465 | 515 | 565 | |
B | 327 | 377 | 427 | 477 | 527 | |
J | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
ストローク別質量
呼びストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
質量 (kg) | デジタルスピコン無し | ブレーキ無し | 2.67 | 2.87 | 3.07 | 3.27 | 3.47 |
ブレーキ有り | 2.87 | 3.07 | 3.27 | 3.47 | 3.67 | ||
デジタルスピコン有り | ブレーキ無し | 2.67 | 2.87 | 3.07 | 3.27 | 3.47 | |
ブレーキ有り | 2.97 | 3.17 | 3.37 | 3.57 | 3.77 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー0.27kgを加えた質量です。
押付け力と電流制限値の相関図(ダブルスライダー仕様)
(注) シングルスライダー仕様と同じ値です。