メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 37 | 46 | 51 | 51 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 18 | 35 | 40 | 40 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 860 | 700 | 420 | 210 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 3 | 8 | 16 | 19 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 2 | 5 | 10 | 15 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 860 | 700 | 420 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 139 | 209 | 418 | 836 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 8 | 16 | 19 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T5相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:79.7N・m |
Mb:114N・m | |
Mc:157N・m | |
動的許容モーメント (注8) | Ma:17.7N・m |
Mb:25.3N・m | |
Mc:34.9N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□56) (電源容量:最大4.2A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注8) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 |
200 | 37 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 |
420 | 34 | 20 | 16 | 14 | 3 | 3 |
640 | 20 | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 |
860 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 |
140 | 46 | 35 | 28 | 27 | 8 | 8 |
280 | 46 | 35 | 25 | 24 | 8 | 8 |
420 | 34 | 25 | 15 | 10 | 5 | 4.5 |
560 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 |
700 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 |
70 | 51 | 45 | 40 | 40 | 16 | 16 |
140 | 51 | 40 | 38 | 35 | 16 | 16 |
210 | 51 | 35 | 30 | 24 | 10 | 9.5 |
280 | 40 | 28 | 20 | 15 | 8 | 7 |
350 | 30 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
420 | 7 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 51 | 45 | 40 | 40 | 19 | 19 |
35 | 51 | 45 | 40 | 40 | 19 | 19 |
70 | 51 | 45 | 40 | 40 | 19 | 19 |
105 | 51 | 45 | 40 | 35 | 19 | 19 |
140 | 45 | 35 | 30 | 25 | 14 | 12 |
175 | 30 | 18 | 9 | 7.5 | ||
210 | 6 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 18 | 10 | 2 |
200 | 18 | 10 | 2 |
420 | 18 | 10 | 2 |
640 | 10 | 2 | 1 |
800 | 5 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 35 | 20 | 5 |
140 | 35 | 20 | 5 |
280 | 25 | 12 | 3 |
420 | 15 | 6 | 1.5 |
560 | 7 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 40 | 25 | 10 |
70 | 40 | 25 | 10 |
140 | 40 | 25 | 7 |
210 | 25 | 14 | 4 |
280 | 10 | 1 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 40 | 30 | 15 |
35 | 40 | 30 | 15 |
70 | 40 | 30 | 15 |
105 | 40 | 30 | 8 |
140 | 15 | 6 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力設定 | 50~300 (50mmごと) | 350 (mm) | 400 (mm) | 450 (mm) | 500 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 無効 | 860 | 774 | 619 | 506 | |
有効 | 800 | 774 | 619 | 506 | ||
16 | 無効 | 700 | 631 | 492 | 395 | 323 |
有効 | 560 | 492 | 395 | 323 | ||
8 | 無効 | 420 | 322 | 251 | 200 | 164 |
有効 | 280 | 251 | 200 | 164 | ||
4 | 無効 | 210<175> | 163 | 126 | 101 | 83 |
有効 | 140 | 126 | 101 | 83 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-647ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-306ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご確認ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向280mm以下(ダブルスライダー仕様時は560mm以下)です。張出し負荷長については2-103ページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (8)ダブルスライダー仕様選択時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。 |
寸法図
EC-S7
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 |
ブレーキ有り | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | |
A | 237 | 287 | 337 | 387 | 437 | 487 | 537 | 587 | 637 | 687 | |
B | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | |
J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
ブレーキ有り | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.2 |
EC-DS7〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 |
ブレーキ有り | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | |
A | 237 | 287 | 337 | 387 | 437 | 487 | 537 | 587 | 637 | 687 | |
B | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | |
J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
ブレーキ有り | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.5 |
メインスペック(ダブルスライダー仕様)
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 44 | 49 | 49 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 33 | 38 | 38 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 560 | 420 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | - | 14 | 17 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | - | 8 | 13 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | - | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | - | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 209 | 418 | 836 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 8 | 16 | 19 | ||
ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | |
最小有効ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
最大呼びストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | ||
最大有効ストローク(mm) | 350 | 350 | 350 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
(注) リード16は垂直設置できません。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T5相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:441 N・m |
Mb:630 N・m | |
Mc:209 N・m | |
動的許容モーメント (注9) | Ma:119 N・m |
Mb:171 N・m | |
Mc:56.7 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□56) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注9) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様) ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 44 | 33 | 26 | 25 | ||
140 | 44 | 33 | 26 | 25 | ||
280 | 44 | 32 | 22 | 20 | ||
420 | 30 | 20 | 10 | 6 | ||
560 | 10 | 6 | 4 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 49 | 43 | 38 | 38 | 14 | 14 |
70 | 49 | 43 | 38 | 38 | 14 | 14 |
140 | 49 | 38 | 36 | 33 | 14 | 14 |
210 | 49 | 33 | 28 | 20 | 8 | 7 |
280 | 36 | 24 | 16 | 10 | 5 | 4 |
350 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||
420 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 49 | 43 | 38 | 38 | 17 | 17 |
35 | 49 | 43 | 38 | 38 | 17 | 17 |
70 | 49 | 43 | 38 | 38 | 17 | 17 |
105 | 49 | 43 | 38 | 33 | 17 | 17 |
140 | 40 | 30 | 25 | 20 | 9 | 7 |
175 | 25 | 8 | 4 | 1 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 33 | 18 | |
140 | 33 | 18 | |
280 | 23 | 10 | |
420 | 10 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 38 | 23 | 8 |
70 | 38 | 23 | 8 |
140 | 38 | 23 | 5 |
210 | 20 | 10 | 2 |
280 | 5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 38 | 28 | 13 |
35 | 38 | 28 | 13 |
70 | 38 | 28 | 13 |
105 | 36 | 26 | 4 |
140 | 6 |
ストロークと最高速度(ダブルスライダー仕様)
(単位はmm/s)
リード | 呼びストローク | 200~300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50~150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
(mm) | 省電力設定 | (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
16 | 無効 | 560 | ||||
有効 | 420 | |||||
8 | 無効 | 420<350> | 322 | |||
有効 | 280<210> | |||||
4 | 無効 | 175 | 163 | |||
有効 | 140<105> |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
寸法図(ダブルスライダー仕様)
EC-(D)S7〈ダブルスライダー仕様〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
(注) デジタルスピコン付きの場合は、モーター部の外観が異なります。詳細はデジタルスピコン付きシングルスライダーの外観図をご参照ください。
(注) 寸法図記載のスライダーカバースパンもしくはリーマー穴距離寸法にてスライダーを連結してください。
ストローク別寸法
呼びストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
L | ブレーキ無し | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 |
ブレーキ有り | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | |
A | 387 | 437 | 487 | 537 | 587 | 637 | 687 | |
B | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | |
J | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
ストローク別質量
呼びストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
質量 (kg) | デジタルスピコン無し | ブレーキ無し | 4.65 | 4.85 | 5.15 | 5.45 | 5.65 | 5.95 | 6.25 |
ブレーキ有り | 5.05 | 5.35 | 5.65 | 5.85 | 6.15 | 6.45 | 6.65 | ||
デジタルスピコン有り | ブレーキ無し | 4.75 | 4.95 | 5.25 | 5.55 | 5.75 | 6.05 | 6.35 | |
ブレーキ有り | 5.35 | 5.55 | 5.85 | 6.15 | 6.35 | 6.65 | 6.95 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー0.45kgを加えた質量です。
押付け力と電流制限値の相関図(ダブルスライダー仕様)
(注) シングルスライダー仕様と同じ値です。