EC-TC5

(注) 上写真はテーブル左取付け(GT4)です。

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 16 10 5 2.5
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 6.5 12.5 12.5 12.5
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 6.5 12.5 12.5 12.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 800 600 300 150
最低速度(mm/s) 40 30 7 4
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 0.5 0.3
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 1.5 2.5 5 6.5
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 1 2.5 5 6.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 700 525 260 135
最低速度(mm/s) 40 30 7 4
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.3
押付け 押付け時最大推力(N) 46 73 150 310
押付け最高速度(mm/s) 40 30 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1.5 2.5 5 6.5
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 150 150 150 150
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.05mm
ロストモーション -(2点間位置決め機能のため、表記できません。)
静的許容モーメント Ma : 13.0 N・m
Mb : 18.6 N・m
Mc : 25.3 N・m
動的許容モーメント
(注7)
Ma : 4.98 N・m
Mb : 7.11 N・m
Mc : 9.68 N・m
走行寿命 5000km
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター(□35) (電源容量:最大4.2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。

テーブルタイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

省電力設定無効(パワーモード)  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 6.5 4 3 2 1.5 1.5
140 6.5 4 3 2 1.5 1.5
280 6.5 4 3 2 1.5 1.5
420 1.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 12.5 11 7 4.5 2.5 2
175 12.5 11 7 4.5 2.5 2
350 9.5 7 4 2.5 2.5 2
435 1.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.3 0.5
0 12.5 12.5 5 4.5
85 12.5 12.5 5 4.5
130 12.5 12.5 5 4.5
215 12 12 4 4
260 9 7 1 1
300 2 0.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.3
0 12.5 6.5
40 12.5 6.5
85 12.5 6.5
105 12.5 6.5
135 12.5 3
150 1

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 6.5 4 3 2 1.5 1.5
140 6.5 4 3 2 1.5 1.5
280 6.5 4 3 2 1.5 1.5
420 6.5 4 2.5 1.5 1.5 1.5
560 3 2 1 1
700 0.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 6.5 6.5 6.5 4.5 2.5 2
175 6.5 6.5 6.5 4.5 2.5 2
350 6.5 6.5 4 2.5 2.5 2
435 6.5 5 3 1.5 1.5 1
525 2 1.5 1 0.5
600 0.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.3 0.5
0 6.5 6.5 5 4.5
85 6.5 6.5 5 4.5
130 6.5 6.5 5 4.5
215 6.5 6.5 4 4
260 6.5 6.5 1 1
300 2 0.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.3
0 6.5 6.5
40 6.5 6.5
85 6.5 6.5
105 6.5 6.5
135 6.5 3
150 1

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 4 4 3 2 1.5 1.5
140 4 4 3 2 1.5 1.5
280 4 4 3 2 1.5 1.5
420 4 4 2.5 1.5 1.5 1.5
560 4 3 2 1 1 1
700 1.5 1 0.5 0.5
800 1 0.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 4 4 4 4 2.5 2
175 4 4 4 4 2.5 2
350 4 4 4 2.5 2.5 2
435 4 4 3 1.5 1.5 1
525 3 2 1.5 1 0.5 0.5
600 0.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.3 0.5
0 4 4 5 4.5
85 4 4 5 4.5
130 4 4 5 4.5
215 4 4 4 4
260 4 4 1 1
300 2 0.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.3
0 6.5 6.5
40 6.5 6.5
85 6.5 6.5
105 6.5 6.5
135 6.5 3
150 1

省電力設定有効(省エネモード)  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 6.5 2.5 1
140 6.5 2.5 1
280 5.5 2 1

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 12.5 5.5 2.5
175 12.5 5.5 2.5
350 5.5 2 0.5

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.3
0 12.5 5
85 12.5 5
130 12.5 5
215 6 0.5

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.3
0 12.5 6.5
40 12.5 6.5
85 12.5 6.5
105 12.5 1

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 6.5 2.5 1
140 6.5 2.5 1
280 5.5 2 1
420 4 1 0.5

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 6.5 5.5 2.5
175 6.5 5.5 2.5
350 5.5 2 0.5
435 0.5

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.3
0 6.5 5
85 6.5 5
130 6.5 5
215 6 0.5

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.3
0 6 6.5
40 6 6.5
85 6 6.5
105 6 1

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 4 2.5 1
140 4 2.5 1
280 4 2 1
420 4 1 0.5
560 2.5 0.5 0.5

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 4 4 2.5
175 4 4 2.5
350 4 2 0.5
435 0.5

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.3
0 4 5
85 4 5
130 4 5
215 4 0.5

姿

(mm/s)
速度(G)
0.3 0.3
0 4 6.5
40 4 6.5
85 4 6.5
105 4 1

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
省電力設定 50
(mm)
100
(mm)
150
(mm)
16 無効 420<280> 700<560> 800<700>
有効 280 420 560
10 無効 435<350> 600<525>
有効 350 435<350>
5 無効 300<260>
有効 215
2.5 無効 150<135>
有効 105

(注) <>内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-647ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は50ストロークの最大値を表記しています。
(2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。
(3)テーブル取付け方向は、下記オプション価格表よりオプション記号を必ず選択してください。
(4) 張出し負荷長の目安は、Ma方向のテーブル上面方向100mm以下、テーブル先端方向150mm以下、Mb・Mc方向120mm以下です。張出し負荷長については2-103ページの説明をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法

エンコーダー種類 インクリメンタル バッテリーレスアブソリュート
ストローク 50 100 150 50 100 150
L ブレーキ無し 163.5 213.5 263.5 188.5 213.5 263.5
ブレーキ有り 213.5 213.5 263.5 226.5 226.5 263.5
B ブレーキ無し 73 123 173 98 123 173
ブレーキ有り 123 123 173 136 136 173
D ブレーキ無し 1 2 3 1 2 3
ブレーキ有り 2 2 3 2 2 3
E ブレーキ無し 4 6 8 4 6 8
ブレーキ有り 6 6 8 6 6 8
K ブレーキ無し 2 3 4 2 3 4
ブレーキ有り 2 3 4 2 3 4
N ブレーキ無し 6 8 10 6 8 10
ブレーキ有り 6 8 10 6 8 10
S ブレーキ無し 142 192 242 142 192 242
ブレーキ有り 142 192 242 142 192 242

ストローク別質量

エンコーダー種類 インクリメンタル バッテリーレスアブソリュート
ストローク 50 100 150 50 100 150
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.3 1.6 1.9 1.5 1.6 1.9
ブレーキ有り 1.7 1.8 2.1 1.8 1.9 2.1