メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 4 | 15 | 25 | 44 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 4 | 15 | 25 | 40 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 900 | 640 | 400 | 160 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | - | - | 4 | 7 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | - | - | 4 | 7 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | 360 | 110 | |
最低速度(mm/s) | - | - | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | - | - | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | - | - | 0.5 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 34 | 57 | 114 | 228 | |
押付け最高速度(mm/s) | 25 | 20 | 20 | 20 | ||
クリーンルーム仕様 | 吸引量(NL/min)(注7) | 75 | 65 | 50 | 30 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | 4 | 7 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注7) 最高速度時における吸引量の目安です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 172 N・m |
Mb : 172 N・m | |
Mc : 436 N・m | |
動的許容モーメント (注8) | Ma : 44.7 N・m |
Mb : 44.7 N・m | |
Mc : 113 N・m | |
クリーン度 | ISOクラス3(ISO 14644-1規格) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□35) (電源容量:最大4.2A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注8) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
0 | 4 | 3.5 | 3 | 2 |
320 | 4 | 3.5 | 3 | 2 |
480 | 4 | 3.5 | 3 | 2 |
600 | 4 | 3.5 | 3 | 2 |
700 | 4 | 2.5 | 2 | 1.5 |
800 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
900 | 1 | 1 |
姿勢 | 水平 | |||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
0 | 15 | 11 | 9 | 6 |
160 | 15 | 11 | 9 | 6 |
280 | 15 | 11 | 9 | 6 |
320 | 15 | 10 | 8 | 5 |
400 | 12 | 8 | 6 | 4 |
480 | 10 | 6.5 | 5 | 3 |
560 | 8 | 5 | 4 | 2 |
640 | 6 | 4 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 25 | 20 | 4 | 3.5 |
140 | 25 | 20 | 4 | 3.5 |
180 | 25 | 20 | 4 | 3.5 |
220 | 25 | 20 | 4 | 3.5 |
270 | 20 | 15 | 4 | 3 |
320 | 15 | 9 | 3 | 2 |
360 | 11 | 6 | 2 | 1 |
400 | 7 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 44 | 7 |
60 | 44 | 7 |
80 | 44 | 7 |
110 | 40 | 7 |
135 | 37 | |
160 | 30 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 4 | 3 |
320 | 4 | 3 |
480 | 4 | 3 |
600 | 4 | 2 |
700 | 2.5 | 1 |
800 | 1 |
姿勢 | 水平 | |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.7 | |
0 | 15 | 7 |
160 | 15 | 7 |
280 | 13 | 6 |
320 | 11 | 5 |
400 | 8 | 3.5 |
480 | 5 | 2 |
560 | 3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 25 | 4 |
140 | 25 | 4 |
180 | 20 | 4 |
220 | 15 | 3 |
270 | 10 | 1.5 |
320 | 4 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 40 | 7 |
60 | 40 | 7 |
80 | 40 | 7 |
110 | 35 | 4.5 |
135 | 25 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力設定 | 50~200 (50mmごと) | 250 (mm) | 300 (mm) | 350 (mm) | 400 (mm) | 450 (mm) | 500 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 無効 | 900 | 800 | 700 | 600 | 480 | ||
有効 | 800 | 700 | 600 | 480 | ||||
12 | 無効 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | 280 | |
有効 | 560 | 480 | 400 | 320 | 280 | |||
6 | 無効 | 400<360> | 360 | 270 | 210 | 180 | 140 | 120 |
有効 | 320<270> | 270 | 210 | 180 | 140 | 120 | ||
3 | 無効 | 160<110> | 135<110> | 110 | 80 | 70 | 60 | |
有効 | 135<110> | 110 | 80 | 70 | 60 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-647ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークによって最高速度が変化します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。 (5)リードS、H は、垂直で設置することはできません。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向400mm以下です。張出し負荷長については2-103ページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 |
寸法図
EC-WS10□CR
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 459 | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 | 759 | 809 | 859 | 909 |
ブレーキ有り | 489 | 539 | 589 | 639 | 689 | 739 | 789 | 839 | 889 | 939 | |
A | 291 | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 | |
B | 226 | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | |
C | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
E | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 |
ブレーキ有り | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 |
EC-DWS10□CR〈デジタルスピコン付き〉
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はデジタルスピコン取付け方向左側(DL)の場合です。デジタルスピコン取付け方向右側(DR)の場合は反対側になります。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 459 | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 | 759 | 809 | 859 | 909 |
ブレーキ有り | 489 | 539 | 589 | 639 | 689 | 739 | 789 | 839 | 889 | 939 | |
A | 291 | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 | |
B | 226 | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | |
C | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
E | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 |
ブレーキ有り | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 |