ICSB2-ZD□H
ICSPB2-ZD□H

ストローク別最高速度

(単位はmm/s)


100~400 800~1100 1200 1300 1400 1500
X軸 1200 1100 1000 950 800
Z軸 600

(単位はmm/s)


1600 1700 1800 1900 2000
X軸 700 600 550 500 450
Z軸

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。


Z軸ストローク
100 150 200 250 300 350 400
加速度(注2) 0.2 20.0 20.0 20.0 19.8 18.3 16.8 15.4
0.3 20.0 19.2 17.3 15.5 13.9 12.4 11.1
0.4 18.3 16.0 14.1 12.3 10.7 9.3 8.0

(注2) 加速度はX軸、Z軸同一の場合です。

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。

海外規格

選定上の注意

(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。
(2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。
(3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。
(4)定格加速度は0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。
(5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。

ページトップへ戻る

寸法図

ICSB2【ICSPB2】-ZD□H-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向1、3

※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

ICSB2【ICSPB2】-ZD□H-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向5

※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

X軸ストローク 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
A 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300
B 200 200 200 250 300 350 400 450 500 550 200 200 200
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 450 500
D 200 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
E 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16
F 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
G 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
N 525 575 625 675 725 775 825 875 925 975 1025 1075 1125

共通仕様

駆動方式 ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】
繰返し位置決め精度 ±0.01mm 【±0.005mm】
ロストモーション 0.05mm 【0.02mm】以下
ガイド ベース一体型
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
X軸モーター出力/リード 200W/20mm
Z軸モーター出力/リード 200W/10mm

XZ組合わせ方向

型式内容

XZ組合わせ
方向(注1)
型式
1 ICSB2【ICSPB2】-ZD1H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
2 ICSB2【ICSPB2】-ZD2H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
3 ICSB2【ICSPB2】-ZD3H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
4 ICSB2【ICSPB2】-ZD4H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
5 ICSB2【ICSPB2】-ZD5H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
6 ICSB2【ICSPB2】-ZD6H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦

(注1) XZ組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑦の内容は下表をご参照ください。

型式内記号説明

番号 内容 表記
エンコーダー種類 WA:バッテリーレスアブソ
X軸ストローク 80:800mm
  
200:2000mm
X軸オプション オプション表参照
Z軸ストローク 10:100mm
  
40:400mm
Z軸オプション オプション表参照
ケーブル長 3L:3m
5L:5m
□L:□m
Z軸ケーブル配線 CT:ケーブルベア

構成軸

軸名称 型式 参照頁
X軸 ISB【ISPB】-MXMX-①-200-20-②-T□-⑧-③ 3-435
Z軸 ISB【ISPB】-MXM-①-200-10-④-T□-⑧-⑤ 3-415

(注) 上記型式の①~⑤は型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。

(注) 上記型式の⑧にはケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-575をご参照ください。