ICSB3-BP□MB4M
ICSPB3-BP□MB4M

ストローク別最高速度

BP□MB4M

(単位はmm/s)


100~500 550~700 750~800 850~900 950~1000 1050~1100 1150~1200 1250~1300
X軸 1250 1130 920 785 680
Y軸 1200
Z軸 600

可搬質量

表内の単位はkgです。

BP□MB4M


Y軸ストローク
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Z軸ストローク 100 36.4 35.8 35.3 34.8 34.3 33.8 33.3 32.7 32.2 29.4 25.6 22.2 19.2
150 35.5 34.9 34.4 33.9 33.4 32.9 32.4 31.8 31.3 28.5 24.7 21.3 18.3
200 34.6 34.0 33.5 33.0 32.5 32.0 31.5 30.9 30.4 27.6 23.8 20.4 17.4
250 33.7 33.1 32.6 32.1 31.6 31.1 30.6 30.0 29.5 26.7 22.9 19.5 16.5
300 32.9 32.3 31.8 31.3 30.8 30.3 29.8 29.2 28.7 25.9 22.1 18.7 15.7
350 32.0 31.4 30.9 30.4 29.9 29.4 28.9 28.3 27.8 25.0 21.2 17.8 14.8
400 31.2 30.6 30.1 29.6 29.1 28.6 28.1 27.5 27.0 24.2 20.4 17.0 14.0
450 30.3 29.7 29.2 28.7 28.2 27.7 27.2 26.6 26.1 23.3 19.5 16.1 13.1
500 29.4 28.8 28.3 27.8 27.3 26.8 26.3 25.7 25.2 22.4 18.6 15.2 12.2

(注) 定格加速度で動作した場合の値です。「選定上の注意」をご参照ください。

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。

海外規格

選定上の注意

(1)型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。
(2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。
(3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。
(4)定格加速度はX軸が0.3G、Y軸/Z軸が0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。
(5)型式項目のX軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大1000mmになります。
(6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。

ページトップへ戻る

寸法図

ICSB3【ICSPB3】-BP□MB4M-SC-SC(自立ケーブル仕様)

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

(注) 自立ケーブルの高さ寸法は、ストロークにより、YZ間よりもXY間の方が高くなる場合がありますのでご注意ください。寸法については、ICSB2/ICSPB2-BP□M掲載ページをご確認ください。

X軸ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
B 245 295 145 195 245 295 145 195 245 295 145 195 245 295 145 195 245 295 145
C 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14
D 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970
N 450 450 500 500 550 550 600 600 650 650 700 700 700 750 750 800 800 850 850

Y軸ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Q 750 800 800 850 850 900 900 900 950 950 1000 1000 1050

ICSB3【ICSPB3】-BP□MB4M-CT-CT(ケーブルベア仕様)

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

X軸ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
A 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
B 245 295 145 195 245 295 145 195 245 295 145 195 245 295 145 195 245 295 145 195 245 295 145 195 245
C 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16
D 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270
N 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775

共通仕様

駆動方式 ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】
繰返し位置決め精度 ±0.01mm 【±0.005mm】
ロストモーション 0.05mm 【0.02mm】以下
ガイド ベース一体型
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
X軸モーター出力/リード 750W/25mm
Y軸モーター出力/リード 400W/20mm
Z軸モーター出力/リード 400W/10mm

XY組合わせ方向

型式内容

XY組合わせ
方向
(注1)
Z軸速度
タイプ
(注2)
型式
1 M ICSB3【ICSPB3】-BP1MB4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
2 M ICSB3【ICSPB3】-BP2MB4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
3 M ICSB3【ICSPB3】-BP3MB4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
4 M ICSB3【ICSPB3】-BP4MB4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨

(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。

(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。

型式内記号説明

番号 内容 表記
エンコーダー種類 WA:バッテリーレスアブソ
X軸ストローク(注3) 10:100mm
  
130:1300mm (100:1000mm)
X軸オプション オプション表参照
Y軸ストローク 10:100mm
  
70:700mm
Y軸オプション オプション表参照
Z軸ストローク 10:100mm
  
50:500mm
Z軸オプション オプション表参照
ケーブル長 3L:3m
5L:5m
□L:□m
Y軸-Z軸ケーブル配線 SC-SC:自立ケーブル-自立ケーブル
CT-CT:ケーブルベア-ケーブルベア

(注3) 自立ケーブル仕様はX軸の最大ストロークが1000mmになります。

構成軸

軸名称 型式 参照頁
X軸 ISB【ISPB】-WXM-①-750-25-②-T□-⑪-③ 3-475
Y軸 ISB【ISPB】-LXM-①-400-20-④-T□-⑪-⑤ 3-447
Z軸 ISB【ISPB】-LXM-①-400-10-⑥-T□-⑪-⑦ 3-447

(注) 上記型式の①~⑦は上表の型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。

(注) 上記型式の⑪には、ケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-575ページをご参照ください。