ICSPA6-B3N1HS3M

ストローク別最高速度

B3N1HS3M

(単位はmm/s)


ストローク
100 200 250 300 400 500 600 700 800~2250
X軸 2400
Y軸 1200
Z軸 600

共通仕様

駆動方式 ボールねじ  転造C5相当
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.02mm以下
ガイド ベース一体型
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
X軸モーター出力/リード 400W/40mm
Y軸モーター出力/リード 200W/20mm
Z軸モーター出力/リード 200W/10mm

可搬質量

表内の単位はkgです。

B3N1HS3M


Y軸ストローク
200 300 400 500 600 700
Z軸ストローク 100 11.5 10.5 9.5 8.4 7.5 6.5
~200 10.5 9.5 8.5 7.4 6.5 5.5
~300 9.5 8.5 7.5 6.4 5.5 4.5
~400 8.4 7.4 6.5 5.4 4.4 3.4

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。(7-4ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。

海外規格

選定上の注意

(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。
(2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。
(3)定格加速度は0.3Gです。最大1Gまで動作可能ですが、加速度を上げると可搬質量は低下します。

ページトップへ戻る

型式内容

XY組合せ
方向(注1)
Z軸速度
タイプ
型式
1 M ICSPA6-B3N1HS3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨

(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。

(注) 上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。

型式内記号説明

番号 内容 表記
エンコーダー種類 A:アブソリュート
I:インクリメンタル
X軸ストローク 25:250mm
  
225:2250mm
X軸オプション オプション表参照
Y軸ストローク 20:200mm
  
70:700mm
Y軸オプション オプション表参照
Z軸ストローク 10:100mm
  
40:400mm
Z軸オプション オプション表参照
ケーブル長 3L:3m
5L:5m
□L:□m
Y軸-Z軸
ケーブル配線
CT-CT:ケーブルベア

XY組合せ方向

構成軸

構成軸 型式 参照頁
X軸 NS-LXMM-①-400-40-②-T2-③-NT1 2-557
Y1軸 ISPA-MYM-①-200-20-④-T2-⑤
Y2軸 ISPA-MYM-①-200-20-④-T2-⑤
Z1軸 ISPA-MZM-①-200-10-⑥-T2-⑦
Z2軸 ISPA-MZM-①-200-10-⑥-T2-⑦

(注) 上記型式の①~⑦は上表の型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。

(注) ナット回転型/大型リニアは単軸でもケーブルベアが装着されますが、直交ロボットに組む場合は別のケーブルベアを使用するため、単軸はケーブルベアなし(NT1)の仕様となります。

寸法図

ICSPA6-B3N1HS3M-CT-CT(ケーブルベア仕様)

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

(注) ケーブルベア断面図の( )はYZ間のケーブルベア寸法です。

Xストローク 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
A 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
B 138 163 188 213 238 263 288 113 138 163 188 213 238 263 288 313 138 163 188 213
C 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 18 18 18 18

Xストローク 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250
A 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6
B 238 263 288 313 138 163 188 213 238 263 288 313 138 163 188 213 238 263 288 313 138
C 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 26 26 26 26 26 26 26 26 30