IK2-P6YBG1□□S

RCP6 2軸組合わせ
Y軸:SA8R(折返し)
Z軸:TA7R(折返し)

(注) 上写真は組合わせ方向「1」、第1配線・第2配線ともケーブルベア付きの場合になります。

 他の組合わせ方向については、5-10ページをご覧ください。

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。

HLタイプ:Y高速・Z低速

Z軸ストローク(mm)
加減速度(G)
50~200
(25mmごと)
250 300
0.1 8
0.3 6

HMタイプ:Y高速・Z中速

Z軸ストローク(mm)
加減速度(G)
50~200
(25mmごと)
250 300
0.1 4
0.3 3
0.5 3

SHタイプ:Y超高速・Z高速

Z軸ストローク(mm)
加減速度(G)
50~200
(25mmごと)
250 300
0.1 3
0.3 2.5

適応コントローラー

コントローラーは、別途販売となります。各コントローラーページをご参照ください。

タイプ 構成軸 接続可能コントローラー 参照ページ
PM1 Y軸:SA8R PCON-CFB/CGFB 8-191
MSEL-PCF/PGF 8-317
Z軸:TA7R PCON-CB/CGB 8-191
PCON-CYB/PLB/POB 8-217
MSEL 8-317
PM2 Y軸:SA8R RCON-PCF 8-57
Z軸:TA7R RCON-PC

(注) 高出力設定仕様で動作可能です。高出力無効設定で使用する場合は、弊社までお問合わせください。

海外規格

選定上の注意

(1)基本的に組立てた形での出荷になります。
ばらし出荷をご希望の場合は、営業担当までご相談ください。
(2)ストロークが75mmで型式項目のストローク欄が「7.5」のようになる場合は、0.5を省略して「7」と表記してください。
(3)「加速度別可搬質量」はY軸、Z軸共に同じ加減速度の場合です。
著しい振動が生じる場合、適宜、速度・加減速度を落として使用してください。

ページトップへ戻る

寸法図

※1 ケーブルベアが膨らみ、記載寸法より若干大きくなる可能性があります。

※2 P寸法が負の場合、モーターユニットの端が、テーブル端面部よりも前方に位置していることを示します。

(注) 図面の組合わせ位置が原点となります。

(注) 組合わせ方向「1」・第1配線・第2配線ともケーブルベア付きの場合の図面です。

(注) ケーブルベア、ケーブルベア移動端ブラケットの詳細は5-567ページをご覧ください。

(注) Y軸ケーブルベアガイドレールは、お客様にてY軸取付け面側に固定していただく必要があります。Y軸取付け面より外側に張出していますので、設置の際はご注意ください。

 またZ軸ケーブルベアの移動端もZ軸テーブルにお客様が取付けたプレートなどに固定してください。

ストローク別寸法

Y:ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
A 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980 1030 1080 1130 1180 1230 1280
B 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
C 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26
D 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1000 1000 1100
E 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F 0 0 80 180 180 280 280 380 380 480 480 580 580 680 680 780 780 880 880 980 980 1080
G 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H 210 235 260 285 310 335 360 385 410 435 460 485 510 535 560 585 610 635 660 685 710 735
J 30 42.5 30 42.5 30 42.5 30 42.5 30 42.5 30 42.5 30 42.5 55 30 42.5 55 30 42.5 55 17.5
K 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
M 150 150 200 200 125 125 150 150 175 175 200 200 150 150 150 175 175 175 200 200 200 175
N 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

ストローク別寸法

ケーブル
ベアサイズ
CT CTM CTL CTXL
Q 18 30 45 63
S1 82 94 107
S2 46 52.5 59

(注) ケーブルベアのサイズにより、Q、S1、S2の寸法が変わります。

ストローク別寸法

Z:ストローク 50 75 100 125 150 175 200 250 300
P(※2) -19.4 5.6 30.6 55.6 80.6 105.6 130.6 180.6 230.6
R 1 2 2 3 3 4 4 5 6
T 4 6 6 8 8 10 10 12 14
V 164 189 214 239 264 289 314 364 414
X 188 232

スペック

項目 Y軸 Z軸
構成軸 RCP6-SA8R RCP6-TA7R
ストローク 50~1100mm(50mmごと) 50~200(25mmごと)、250、300mm
最高速度(注1) HL 400mm/s 140mm/s
HM 280mm/s
SH 650mm/s 420mm/s
モーターサイズ 56□高推力パルスモーター 56□パルスモーター
ボールねじ
リード
HL 20mm 4mm
HM 8mm
SH 30mm 16mm
駆動方式 ボールねじφ16mm
転造C10
ボールねじφ12mm
転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ベース素材 アルミ
使用周囲温度・湿度 0 ~40℃、 85% RH 以下(結露無きこと)

(注1) 移動距離が短い場合や加速度が低い場合は最高速度に到達しない場合があります。

 ストロークにより最高速度が変化する場合があります。

 詳細は、5-569ページのストローク別最高速度表をご参照ください。