IK3-P6BBG3□□S

RCP6 3軸 XYB + Z軸ベース固定 組合わせ
X軸:SA8C(ストレート)
Y軸:SA7C(ストレート) Z軸:TA6C(ストレート)

(注) 上写真は組合わせ方向「1」、全軸ケーブルベア付きの場合になります。

 他の組合わせ方向については、5-11ページをご覧ください。

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。

HSLタイプ:X高速・Y超高速・Z低速

Y軸(mm)
加減速度(G)
50~200
(50mmごと)
250
0.1 4 3
0.3 4 3
0.5 4 3

HSMタイプ:X高速・Y超高速・Z中速

Y軸(mm)
加減速度(G)
50~200
(50mmごと)
250
0.1 2.5 2
0.3 2.5 2
0.5 2.5 2

HSHタイプ:X高速・Y超高速・Z高速

Y軸(mm)
加減速度(G)
50~200
(50mmごと)
250
0.1 1.5 1
0.3 1.5 1
0.5 1.5 1

適応コントローラー

コントローラーは、別途販売となります。各コントローラーページをご参照ください。

タイプ 構成軸 接続可能コントローラー 参照ページ
PM1 X軸:SA8C PCON-CFB/CGFB 8-191
MSEL-PCF/PGF 8-317
Y軸:SA7C
Z軸:TA6C
PCON-CB/CGB 8-191
PCON-CYB/PLB/POB 8-217
MSEL 8-317
PM2 X軸:SA8C RCON-PCF 8-57
Y軸:SA7C、Z軸:TA6C RCON-PC

(注) 高出力設定仕様で動作可能です。高出力無効設定で使用する場合は、弊社までお問合わせください。

海外規格

選定上の注意

(1)基本的に組立てた形での出荷になります。
ばらし出荷をご希望の場合は、営業担当までご相談ください。
(2)ストロークが75mmで型式項目のストローク欄が「7.5」のようになる場合は、0.5を省略して「7」と表記してください。
(3)「加速度別可搬質量」はX軸、Y軸、Z軸共に同じ加減速度の場合です。
著しい振動が生じる場合、適宜、速度・加減速度を落として使用してください。

ページトップへ戻る

寸法図

※1 ケーブルベアが膨らみ、記載寸法より若干大きくなる可能性があります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点となります。

(注) 第1配線・第2配線・第3配線ともケーブルベア付きの場合の図面です。

(注) ケーブルベア、ケーブルベア移動端ブラケットの詳細は5-567ページをご覧ください。

(注) X軸ケーブルベアガイドレールはお客様にてX軸を設置する面に固定してください。

 またZ軸ケーブルベアの移動端もZ軸テーブルにお客様が取付けたプレートなどに固定してください。

ストローク別寸法

X:ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
A 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980 1030 1080 1130 1180 1230 1280
B 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
C 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26
D 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1000 1000 1100
E 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F 0 0 80 180 180 280 280 380 380 480 480 580 580 680 680 780 780 880 880 980 980 1080
G 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H 230 255 280 305 330 355 380 405 430 455 480 505 530 555 580 605 630 655 680 705 730 755
J 30 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 22.5 27.5 77.5 52.5 65 77.5 52.5 27.5 77.5 22.5 55 27.5
K 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
M 170 200 225 125 137.5 150 162.5 175 187.5 200 145 150 125 150 150 150 175 200 175 165 155 175
N 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

ストローク別寸法

ケーブル
ベアサイズ
CT CTM CTL CTXL
Q1 305 318 331 348
Q2 84.5 97.5 110.5 127.5
S1 84.5 96.5
S2 48.5 55

(注) ケーブルベアのサイズにより、Q1、Q2、S1、S2の寸法が変わります。

ストローク別寸法

Z:ストローク 50 75 100 125 150
R 1 2 2 3 3
T 4 6 6 8 8
V 140 165 190 215 240

スペック

項目 X軸 Y軸 Z軸
構成軸 RCP6-SA8C RCP6-SA7C RCP6-TA6C
ストローク 50~1100mm
(50mmごと)
50~250mm
(50mmごと)
50~150mm
(25mmごと)
最高速度(注3) HSL 300mm/s 640mm/s 140mm/s
HSM 280mm/s
HSH 440mm/s
モーターサイズ 56□高推力パルスモーター 56□パルスモーター 42□パルスモーター
ボールねじ
リード
HSL 20mm 24mm 3mm
HSM 6mm
HSH 12mm
駆動方式 ボールねじφ16mm
転造C10
ボールねじφ12mm
転造C10
ボールねじφ10mm
転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ベース素材 アルミ
使用周囲温度・湿度 0 ~40℃、 85% RH 以下(結露無きこと)

(注3) 移動距離が短い場合や加速度が低い場合は最高速度に到達しない場合があります。

 ストロークにより最高速度が変化する場合があります。

 詳細は、5-569ページのストローク別最高速度表をご参照ください。