ISB-LXM-200
ISPB-LXM-200

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 40 20 10
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(注6) 15 45 90
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 2400 1200 600
定格加減速度(G) 0.4 0.4 0.4
最高加減速度(G) 1.2 1.2 0.7
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(注6) 4 10 20
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 2400 1200 600
定格加減速度(G) 0.4 0.4 0.4
最高加減速度(G) 1.2 1 0.6
推力 定格推力(N) 85.5 170.9 341.8
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 4 10 20
ストローク 最小ストローク(mm) 100 100 100
最大ストローク(mm) 1300 1300 1300
ストロークピッチ(mm) 50 50 50

(注6) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ20mm 転造C10 【C5相当】
繰返し位置決め精度 ±0.01mm 【±0.003mm】
ロストモーション 0.05mm以下 【0.02mm以下】
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント
(シングルスライダー仕様)
Ma:560 N・m
Mb:800 N・m
Mc:1325 N・m
静的許容モーメント
(ダブルスライダー仕様)
(注7)
Ma:2690 N・m
Mb:3840 N・m
Mc:2650 N・m
動的許容モーメント
(シングルスライダー仕様)
(注8)
Ma:123 N・m
Mb:176 N・m
Mc:291 N・m
動的許容モーメント
(ダブルスライダー仕様)
(注8)
Ma:スライダー実スパン最小[35mm]481 N・m、最大[150mm]845 N・m
Mb:スライダー実スパン最小[35mm]687 N・m、最大[150mm]1210 N・m
Mc:スライダー実スパン最小[35mm]473 N・m、最大[150mm]473 N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 131072 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注7) スライダースパンによらず数値は一律です。

(注8) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。

(注) 【 】内はISPBの数値です。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
リード
(mm)
最高速度
(mm/s)
加速度(G)
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
40 2400 15 15 15 12 10.5 9 8 7.5 7 6.5 6 4 4 4 3.5 3.1 2.8 2.5 2.2 2 1.8 1.6
20 1200 45 45 45 35 28 23 20 17 15 13 12 10 10 10 8.5 7.5 7 6 5.5 5
10 600 90 90 90 66 51 40 20 20 20 16 14

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
100~800
(50mmごと)
850

900
950

1000
1050

1100
1150

1200
1250

1300
40 2400 1840 1530 1290 1100 880
20 1200 920 765 645 550 440
10 600 460 380 320 270 220
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
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
DC24V
単相AC200V
三相AC200V
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC
100V/200V
512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 単相AC100V 384
SCON2-CG 1 単相AC200V 384
SSEL-CS 2 単相AC
100V/200V
20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000
XSEL-RA/SA 8 55000
(タイプにより異なります)

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-288ページをご参照ください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。
(5)ボール保持機構付きガイド(RT)を使用する場合は、垂直可搬質量が-1.0kgとなります。
(6)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下(ダブルスライダー仕様時は、スライダー実スパン最小[35mm]:1675mm、最大[150mm]:2250mm以下)です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。
(8)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。

 ケーブルは3-718ページをご参照ください。

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
L ブレーキ無し 486 536 586 636 686 736 786 836 886 936 986 1036 1086 1136 1186 1236 1286 1336 1386 1436 1486 1536 1586 1636 1686
ブレーキ有り 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961 1011 1061 1111 1161 1211 1261 1311 1361 1411 1461 1511 1561 1611 1661 1711
A 376 426 476 526 576 626 676 726 776 826 876 926 976 1026 1076 1126 1176 1226 1276 1326 1376 1426 1476 1526 1576
B 338 388 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438 1488 1538
C 33 83 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233
D 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
E 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20
F 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238
G 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
H 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16
J 168 218 268 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218 1268 1318 1368
K 238 288 338 388 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438

ストローク別質量

ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
質量
(kg)
ブレーキ無し 9.4 10.2 11.1 12.0 12.8 13.7 14.6 15.4 16.3 17.2 18.0 18.9 19.8 20.6 21.5 22.4 23.2 24.1 25.0 25.8 26.7 27.6 28.4 29.3 30.2
ブレーキ有り 10.0 10.8 11.7 12.6 13.4 14.3 15.2 16.0 16.9 17.8 18.6 19.5 20.4 21.2 22.1 23.0 23.8 24.7 25.6 26.4 27.3 28.2 29.0 29.9 30.8

速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
リード
(mm)
最高速度
(mm/s)
加速度(G)
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
40 2400 11.5 11.5 11.5 8.5 7 5.5 4.5 4 3.5 3 2.5 0.5 0.5 0.5
20 1200 41.5 41.5 41.5 31.5 24.5 19.5 16.5 13.5 11.5 9.5 8.5 6.5 6.5 6.5 5 4 3.5 2.5 2 1.5
10 600 86.5 86.5 86.5 62.5 47.5 36.5 16.5 16.5 16.5 12.5 10.5

寸法図(ダブルスライダー仕様)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

図面(ダブルスライダー仕様)

(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。

 ケーブルは3-718ページをご参照ください。

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

(注) 下図はスライダー実スパンが最小の場合の寸法を示しています。

ストローク別寸法

呼びストローク 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
有効ストローク スライダー実スパン最小[35mm] 115 165 215 265 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765 815 865 915 965 1015 1065 1115
スライダー実スパン最大[120mm] 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L ブレーキ無し 686 736 786 836 886 936 986 1036 1086 1136 1186 1236 1286 1336 1386 1436 1486 1536 1586 1636 1686
ブレーキ有り 711 761 811 861 911 961 1011 1061 1111 1161 1211 1261 1311 1361 1411 1461 1511 1561 1611 1661 1711
A 576 626 676 726 776 826 876 926 976 1026 1076 1126 1176 1226 1276 1326 1376 1426 1476 1526 1576
B 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438 1488 1538
C 233 283 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233
D 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
E 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20
F 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238
G 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
H 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16
J 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218 1268 1318 1368
K 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438

(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク 有効ストローク:実際に動作可能なストローク

ストローク別質量

呼びストローク 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
有効ストローク スライダー実スパン最小[35mm] 115 165 215 265 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765 815 865 915 965 1015 1065 1115
スライダー実スパン最大[120mm] 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
質量
(kg)
ブレーキ無し 16.3 17.2 18.1 18.9 19.8 20.7 21.5 22.4 23.3 24.1 25 25.9 26.7 27.6 28.5 29.3 30.2 31.1 31.9 32.8 33.7
ブレーキ有り 16.9 17.8 18.7 19.5 20.4 21.3 22.1 23 23.9 24.7 25.6 26.5 27.3 28.2 29.1 29.9 30.8 31.7 32.5 33.4 34.3

(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー3.5kgを加えた質量です。

オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度

リード 加減速度別可搬質量(kg) 最高速度(mm/s)
0.1G 0.2G 0.3G 0.4G 0.5G 0.6G 0.7G 0.8G 0.9G 1.0G 1.1G 1.2G 1.3G 1.4G 1.5G 1.6G 1.7G 1.8G 1.9G 2.0G 標準 チューニング後
水平 40 22.5 19.5 17.5 15 12 10.5 9 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 2400 2400
20 67.5 58.5 52 45 35 28 23 20 17 15 13 12 10 8 6 4.5 3 1.5 1200 1200
10 135 117 104 90 66 51 40 600 600
垂直 40 オフボードチューニング非対応
20 10 10 10 10 8.5 7.5 7 6 5.5 5 4 3 2.5 2 1.5 1200 1200
10 20 20 20 20 16 14 600 600

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。