ISWA-M-100
ISPWA-M-100

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 10 5
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 30 70
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 500 250
定格加減速度(G) 0.3 0.15
最高加減速度(G) 0.3 0.15
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)
速度/加減速度 最高速度(mm/s)
定格加減速度(G)
最高加減速度(G)
推力 定格推力(N) 169.5 340.1
エアパージ 圧力(MPa) 0.1~0.2 0.1~0.2
流量(NL/min) 20~40 20~40
ブレーキ ブレーキ仕様
ブレーキ保持力(kgf)
ストローク 最小ストローク(mm) 100 100
最大ストローク(mm) 1000 1000
ストロークピッチ(mm) 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ16mm 転造C10 【C5相当】
繰返し位置決め精度 ±0.02mm【±0.01mm】
ロストモーション 0.05mm以下【0.02mm以下】
リニアガイド 直動無限循環型
主要部材質 ベース アルミ、白色アルマイト処理
スライダー アルミ、白色アルマイト処理
サイドカバー アルミ、白色アルマイト処理
フロントカバー アルミ、白色アルマイト処理
アクチュエーターケーブル 塩化ビニル(PVC)
静的許容モーメント
動的許容モーメント(注1) Ma:81.0N・m
Mb:116N・m
Mc:189N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP65
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 インクリメンタル/アブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注1) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。

(注) 【 】内はISPWAの場合です。

スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク

リード
100~
600
(50mmごと)
650

700
750

800
850

900
950

1000
10 500 455 365 300 250
5 250 225 180 150 125
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
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
DC24V
単相AC200V
三相AC200V
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC
100V/200V
512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 単相AC100V 384
SCON2-CG 1 単相AC200V 384
SSEL-CS 2 単相AC
100V/200V
20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000
XSEL-RA/SA 8 55000
(タイプにより異なります)

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONもしくはSCON2が別途必要です。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。ストロ−ク別の最高速度は「ストロークと最高速度」をご参照ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、加速度0.3Gで動作させた場合の最大値を表示しています。
(3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-308ページをご参照ください。
(4)保護等級IP65はエアパージを行った場合です。エアパージを行わない場合はIP54となります。なお、取付け姿勢は水平平置き限定です。天吊り、横立および垂直で使用した場合は、本体に浸入しますのでご注意ください。
(5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2 以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下です。張出し負荷長については7-72ページの説明をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターは、モーター・エンコーダーケーブルを接続する防水コネクターです。

 接続するケーブルの詳細は、7-749ページをご参照ください。

(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 許容モーメントオフセット基準位置は、スライダーワーク取付け位置より75.5mmのところになります。

ストローク別寸法

ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 508 558 608 658 708 758 808 858 908 958 1008 1058 1108 1158 1208 1258 1308 1358 1408
B 478 528 578 628 678 728 778 828 878 928 978 1028 1078 1128 1178 1228 1278 1328 1378
C 22 72 122 172 22 72 122 172 22 72 122 172 22 72 122 172 22 72 122
D 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
E 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18

ストローク別質量

ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
質量(kg) 11.7 12.6 13.4 14.3 15.1 16.0 16.8 17.7 18.5 19.4 20.2 21.1 21.9 22.8 23.6 24.5 25.3 26.2 27.0