LSA-N10SS

型式スペック

型式 対応ドライバー
出力
(W)
可搬質量 定格
推力
(N)
最大
推力
(N)
最大
加速度
(G)
ストローク
(mm)
水平
(kg)
垂直
(kg)
LSA-N10SS-I-100S-①-T2-②-③ 100S 15 54 162 3 100~4100
(100mm毎)

記号説明 ① ストローク ② ケーブル長 ③ オプション

ストローク
(mm)
100~4100
(100mm毎)
最高速度
(mm/s)
2500

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 リニアサーボモーター
繰返し位置決め精度 ±0.005mm
ロストモーション 0.02mm以下
動的許容モーメント(注2) Ma:76.4N・m Mb:46.3N・m Mc:25.7N・m
ベース 材質:アルミ 黒色アルマイト処理
使用周囲温度・湿度 0~40℃、 85%RH以下 (結露無きこと)

(注2) 基準定格寿命10,000km、標準荷重係数3.5の場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
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
SCON-CB/CGB 1 単相AC200V 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON-LC/LCG 1 512
(ネットワーク仕様は768)
SSEL-CS 2 20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

(注) XSEL-P/Qの5、6軸目は接続できません。

(注) コントローラーのドライバは100Wですが、SCONコントローラーの大きさは400W以上のサイズになります。(7-196ページ参照)また、SCON1台あたりの回生抵抗の必要数の目安も、400Wで選定してください。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが短い場合最高速度に到達しない場合があります。
(2)「型式スペック」の可搬質量は最大可搬質量です。動作条件により可搬質量は異なります。詳細は総合カタログ2017・2-693ページをご参照ください。
(3)水平設置以外(垂直、横立て、天吊り等)でのご使用は出来ませんのでご注意ください。
(4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向340mm以下です。

ページトップへ戻る

寸法図

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

※1 ケーブルベアが膨らみ下記寸法より若干大きくなる可能性があります。

※2 オプションおよびユーザー用ケーブルベアはストロークが2000mm以下の場合のみ対応可能です。

※3 オプションおよびユーザー用ケーブルベア仕様の場合E寸法は「表中寸法-60mm」となります。

※4 ケーブルベアの張出し長は下記の通りです。

 標準ケーブルベア:最大10mm

 オプションおよびユーザー用ケーブルベア:最大25mm

(注) 許容モーメントオフセット基準位置はスライダーワーク取付位置より49mmのところになります。

ストローク別寸法・質量

ストローク 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100
L 360 460 560 660 760 860 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560 1660 1760 1860 1960 2060 2160 2260 2360 2460 2560 2660 2760 2860 2960 3060 3160 3260 3360 3460 3560 3660 3760 3860 3960 4060 4160 4260 4360
A 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80 30 80
B 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21
C 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 34 36 36 38 38 40 40 42 42 44 44
D 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200
E 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980 1030 1080 1130 1180 1230 1280 1330 1380 1430 1480 1530 1580 1630 1680 1730 1780 1830 1880 1930 1980 2030 2080 2130 2180 2230
F 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100
質量(kg) 8.0 9.1 10.2 11.3 12.3 13.4 14.5 15.6 16.7 17.8 18.9 19.9 21.0 22.1 23.2 24.3 25.4 26.5 27.5 28.6 29.7 30.8 31.9 33.0 34.1 35.1 36.2 37.3 38.4 39.5 40.6 41.7 42.8 43.8 44.9 46.0 47.1 48.2 49.3 50.4 51.4