LSA-S8SM

メインスペック

項目 内容
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 2500
定格加減速度(G) 1
最高加減速度(G) 3
推力 定格推力(N) 25
最大推力(N) 100
ストローク 最小ストローク(mm) 60
最大ストローク(mm) 1440
ストロークピッチ(mm) 60

項目 内容
駆動方式 リニアサーボモーター
繰返し位置決め精度 ±0.005mm
ロストモーション 0.02mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント
動的許容モーメント
(注1)
Ma:43N・m
Mb:61N・m
Mc:29N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 インクリメンタル
エンコーダーパルス数 1μm 
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注1) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-256ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
(mm)
60~1440
(60mmごと)
最高速度
(mm/s)
2500

加減速度と可搬質量の相関図

速度2500mm/sで動作させた場合の可搬質量別の加減速度を表しています。ご希望の搬送条件(ワーク質量)から機種選定の目安としてご使用ください。

(注) デューティー比は考慮されていませんのでご注意ください。
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
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
DC24V
単相AC200V
三相AC200V
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC200V 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 384
SSEL-CS 2 20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

(注) XSEL-P/Qの5、6軸目は接続できません。

(注) マルチスライダーは2軸コントローラか、SCONもしくはSCON2を2台での制御になります。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが短い場合最高速度に到達しない場合があります。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大可搬質量です。動作条件により可搬質量は異なります。詳細は「加減速度と可搬質量の相関図」をご参照ください。
(3)垂直設置でのご使用は出来ませんのでご注意ください。
(4)ケーブルベアの位置を勝手違いにしたい場合は、本体が左右対称ですので、本体を水平に180度回転させて設置してください。
(5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

水平仕様(標準)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲との干渉にご注意ください。

(注) 標準ケーブルベア内へのケーブル追加は出来ません。追加の際にはユーザー用ケーブルベアをご利用ください。

ストローク別寸法

ストローク 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440
L 518 578 638 698 758 818 878 938 998 1058 1118 1178 1238 1298 1358 1418 1478 1538 1598 1658 1718 1778 1838 1898
B 482 542 602 662 722 782 842 902 962 1022 1082 1142 1202 1262 1322 1382 1442 1502 1562 1622 1682 1742 1802 1862
C 12 72 132 192 52 112 172 32 92 152 12 72 132 192 52 112 172 32 92 152 12 72 132 192
D 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8
E 12 12 12 12 16 16 16 20 20 20 24 24 24 24 28 28 28 32 32 32 36 36 36 36
J 312 372 432 492 552 612 672 732 792 852 912 972 1032 1092 1152 1212 1272 1332 1392 1452 1512 1572 1632 1692

ストローク別質量

ストローク 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440
質量(kg) 7.4 7.7 8.1 8.4 8.8 9.1 9.5 9.9 10.2 10.6 10.9 11.3 11.6 12.0 12.4 12.7 13.1 13.4 13.8 14.1 14.5 14.9 15.2 15.6

横立て仕様(標準)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲との干渉にご注意ください。

(注) 標準ケーブルベア内へのケーブル追加は出来ません。追加の際にはユーザー用ケーブルベアをご利用ください。

ストローク別寸法

ストローク 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440
L 518 578 638 698 758 818 878 938 998 1058 1118 1178 1238 1298 1358 1418 1478 1538 1598 1658 1718 1778 1838 1898
B 482 542 602 662 722 782 842 902 962 1022 1082 1142 1202 1262 1322 1382 1442 1502 1562 1622 1682 1742 1802 1862
C 12 72 132 192 52 112 172 32 92 152 12 72 132 192 52 112 172 32 92 152 12 72 132 192
D 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8
E 12 12 12 12 16 16 16 20 20 20 24 24 24 24 28 28 28 32 32 32 36 36 36 36
J 312 372 432 492 552 612 672 732 792 852 912 972 1032 1092 1152 1212 1272 1332 1392 1452 1512 1572 1632 1692

ストローク別質量

ストローク 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440
質量(kg) 8.4 8.7 9.1 9.4 9.8 10.1 10.5 10.9 11.2 11.6 11.9 12.3 12.6 13.0 13.4 13.7 14.1 14.4 14.8 15.1 15.5 15.9 16.2 16.6