NS-LZMSA

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 20
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)
速度/加減速度 最高速度(mm/s)
定格加減速度(G)
最高加減速度(G)
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 16
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1000
定格加減速度(G) 0.3
最高加減速度(G) 0.8
推力 定格推力(N) 340.1
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 16
ストローク 最小ストローク(mm) 500
最大ストローク(mm) 1000
ストロークピッチ(mm) 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ20mm 転造C5相当
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.02mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:374N・m
Mb:533N・m
Mc:884N・m
動的許容モーメント
(注4)
Ma:123N・m
Mb:176N・m
Mc:291N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 インクリメンタル/アブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注4) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-244ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
リード
(mm)
最高速度
(mm/s)
加速度(G)
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
20 1000 垂直専用となります。 16 16 12.3 11.1 10.1 9.2 6

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
500~1000
(50mm毎)
20 1000
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
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
DC24V
単相AC200V
三相AC200V
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC200V 512
(ネットワーク仕様は768)
SSEL-CS 2 単相AC
100V/200V
20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000
XSEL-RA/SA 8 55000
(タイプにより異なります)

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。

(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)「メインスペック」の最大可搬質量は、最高速度で動作させた時の値です。
(3)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下です。
(4)アクチュエーターとコントローラーのエンコーダー配線の途中にブレーキボックス(付属品)の設置が必要になります。ブレーキボックスにはDC24V(max1A)の電源が必要です。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。

 ケーブルの詳細は1-114ページをご参照ください。

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの外径と内壁との隙間およびケーブル・ホース間の隙間は2mm以上としてください。

(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースは外径φ16.8以下とし、水平に並べて使用しお互いに交わらないように使用してください。

(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの本数を上記仕様以上に多くすると、ケーブルに無理な力が働き寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。

ブレーキボックス(付属品)

単品型式:RCB-110-RA13-0

ストローク別寸法

ストローク 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L 878 928 978 1028 1078 1128 1178 1228 1278 1328 1378
B 826 876 926 976 1026 1076 1126 1176 1226 1276 1326
G 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
F 163 188 213 238 263 288 113 138 163 188 213
H 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14

ストローク別質量

ストローク 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
質量(kg) 19.9 20.7 21.4 22.1 22.9 23.6 24.4 25.1 25.9 26.6 27.4