NS-SXMMA

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 12
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 15
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 720
定格加減速度(G) 0.3
最高加減速度(G) 0.8
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)
速度/加減速度 最高速度(mm/s)
定格加減速度(G)
最高加減速度(G)
推力 定格推力(N) 70.8
ブレーキ ブレーキ仕様
ブレーキ保持力(kgf)
ストローク 最小ストローク(mm) 200
最大ストローク(mm) 800
ストロークピッチ(mm) 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.05mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:96N・m
Mb:137N・m
Mc:224N・m
動的許容モーメント
(注2)
Ma:32.9N・m
Mb:47.0N・m
Mc:76.8N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 インクリメンタル/アブソリュート
エンコーダーパルス数 インクリメンタル:2400 pulse/rev
アブソリュート:16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-244ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
リード
(mm)
最高速度
(mm/s)
加速度(G)
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
12 720 15 15 7 5 3 1 0.5 水平専用となります。

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
200~800
(50mm毎)
12 720
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
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
DC24V
単相AC200V
三相AC200V
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC
100V/200V
512
(ネットワーク仕様は768)
SSEL-CS 2 20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000
XSEL-RA/SA 8 55000
(タイプにより異なります)

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。

(注) マルチスライダーは2軸コントローラーか、SCON2台での制御になります。

(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。

(注) インクリのアクチュエーターは、XSEL-P/Qの5、6軸目、XSEL-RA/SAには接続できません。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)「メインスペック」の最大可搬質量は、最高速度で動作させた時の値です。
(3)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-261ページをご参照ください。
(4)ケーブルベアの位置を勝手違い側にしたい場合は、本体を180度回転させて取付けてください。
(5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向450mm以下です。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。

 ケーブルの詳細は1-114ページをご参照ください。

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの外径と内壁との隙間およびケーブル・ホース間の隙間は2mm以上としてください。

(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースは外径φ12以下とし、水平に並べて使用しお互いに交わらないように使用してください。

(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの本数を上記仕様以上に多くすると、ケーブルに無理な力が働き寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 630 680 730 780 830 880 930 980 1030 1080 1130 1180 1230
B 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
F 100 125 150 175 200 225 100 125 150 175 200 225 100
G 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
H 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 18
J 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

ストローク別質量

ストローク 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
質量(kg) 7.5 7.8 8.1 8.4 8.7 9.1 9.4 9.7 10.0 10.3 10.7 11.0 11.3