RCA-RGS4C

アクチュエータースペック

型式 モーター出力
(W)
リード
(mm)
最大可搬質量 定格推力
(N)
ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCA-RGS4C-①-20-12-②-③-④-⑤ 20 12 3.0 0.5 18.9 50~300
(50mm毎)
RCA-RGS4C-①-20-6-②-③-④-⑤ 6 6.0 1.5 37.7
RCA-RGS4C-①-20-3-②-③-④-⑤ 3 12.0 3.5 75.4
RCA-RGS4C-①-30-12-②-③-④-⑤ 30 12 4.0 1.0 28.3
RCA-RGS4C-①-30-6-②-③-④-⑤ 6 9.0 2.5 56.6
RCA-RGS4C-①-30-3-②-③-④-⑤ 3 18.0 6.0 113.1

記号説明 ① エンコーダー種類 ② ストローク ③ 適応コントローラー ④ ケーブル長 ⑤ オプション

ストローク
リード
50~300
(50mm毎)
12 600
6 300
3 150

(単位はmm/s)

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ロッド径 φ20mm
ロッド不回転精度 ±0.05度
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)
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
ACON-CB/CGB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
ACON-CYB/PLB/POB 1
※選択

※選択
64
ASEL-CS 2 1500
MCON-C/CG 8 256
MCON-LC/LCG 6 256
RCON 16 128

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCONに接続できません。

海外規格

特徴

(注) 20W全機種と30Wリード3は除く

選定上の注意

(1)可搬質量は標準仕様/省電力対応が0.3G(リード3は0.2G)、高加減速対応が1G(リード3は除く)動作させた時の値です。加減速度を落としても最大可搬質量は「アクチュエータースペック」の数値が上限となります。
(2)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-288ページをご確認ください。
(3)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合の数値です。付属のガイド単体で使用可能な質量は1-292ページをご参照ください。
(4)使用する適応コントローラーはアブソリュート仕様ではACON-CB/CGB、ASELのみとなり、簡易アブソはインクリメンタル仕様となります。
(5)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。
(6)RCON接続時は、変換ユニットもしくは変換ケーブルが必要になります。詳細は7-25ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

※1 モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-103ページをご参照ください。

※2 原点復帰を行った場合はロッドがMEまで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。

RCA-RGS4C(ブレーキ無し)

ストローク 50 100 150 200 250 300
L 20W インクリメンタル 272.5 322.5 372.5 422.5 472.5 522.5
アブソリュート 285.5 335.5 385.5 435.5 485.5 535.5
30W インクリメンタル 287.5 337.5 387.5 437.5 487.5 537.5
アブソリュート 300.5 350.5 400.5 450.5 500.5 550.5
145 195 245 295 345 395
m 20W インクリメンタル 67.5
アブソリュート 80.5
30W インクリメンタル 82.5
アブソリュート 95.5
質量(kg) 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

RCA-RGS4C(ブレーキ有り)

ストローク 50 100 150 200 250 300
L 20W インクリメンタル 315.5 365.5 415.5 465.5 515.5 565.5
アブソリュート 328.5 378.5 428.5 478.5 528.5 578.5
30W インクリメンタル 330.5 380.5 430.5 480.5 530.5 580.5
アブソリュート 343.5 393.5 443.5 493.5 543.5 593.5
145 195 245 295 345 395
m 20W インクリメンタル 110.5
アブソリュート 123.5
30W インクリメンタル 125.5
アブソリュート 138.5
質量(kg) 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6