メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送りねじ種類 | ボールねじ | すべりねじ | ||||||
| リード | リード(mm) | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 1 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | 300 | 200 | 100 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 0.125 | 0.25 | 0.5 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | 300 | 200 | 100 | |
| 定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 33.8 | 50.7 | 101.5 | 19.9 | 29.8 | 59.7 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 最大ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ/すべりねじ φ6mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ボールねじ:±0.02mm すべりねじ:±0.05mm |
| ロストモーション | ボールねじ:0.1mm以下/すべりねじ:0.3mm以下(初期値) |
| フレーム | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| ロッド不回転精度(注1) | ±0.05度 |
| 走行寿命 | ボールねじ:5000kmもしくは5000万往復 すべりねじ:水平1000万往復 垂直500万往復 |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル |
| エンコーダーパルス数 | 1048 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) ロッド先端が最も本体に格納された状態で、ロッド先端静的許容トルクをかけた時のロッド先端変位角(初期値目安)です。
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード | 30 (mm) | 50 (mm) | |
|---|---|---|---|
| ボールねじ | 6 | 270<220> | 300 |
| 4 | 200 | ||
| 2 | 100 | ||
| すべりねじ | 6 | 220 | 300 |
| 4 | 200 | ||
| 2 | 100 | ||
(注) < >内は垂直使用の場合です。
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
| ACON-CB/CGB | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| ACON-CYB/PLB/POB | ![]() | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)水平可搬質量はロッドにラジアル荷重およびモーメント荷重がかからないようにガイドを併用した場合の値です。ガイドを設置しない場合の値は、「ロッド先端静的許容トルク」「先端許容荷重と走行寿命の関係」「ラジアル荷重と先端たわみ量」をご参照ください。 (2)可搬質量は加速度0.3G(リード2と垂直使用、すべりねじ仕様は0.2G)で動作させた時の値で、加速度は上限となります。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-336ページをご確認ください。 (4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-313ページをご参照ください。 |
寸法図
ブレーキ無し
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。
(注) 原点復帰を行う場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

ブレーキ有り

ストローク別寸法
| ストローク | 30 | 50 |
|---|---|---|
| L | 80 | 100 |
ストローク別質量
| ストローク | 30 | 50 | |
|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.65 | 0.76 |
| ブレーキ有り | 0.8 | 0.91 | |
ロッド先端静的許容トルク、走行寿命、先端たわみ量

ロッド先端静的許容トルク

先端許容荷重と走行寿命の関係

ラジアル荷重と先端たわみ量

ラジアル荷重と先端たわみ量