RCA2-SA4R

(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。

アクチュエータースペック

型式 モーター出力
(W)
リード
(mm)
最大可搬質量 定格推力
(N)
ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCA2-SA4R-I-20-10-①-②-③-④ 20 10 2 1 34 50~500
(50mm毎)
RCA2-SA4R-I-20-5-①-②-③-④ 5 4 1.5 68
RCA2-SA4R-I-20-2.5-①-②-③-④ 2.5 6 3 136

記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション

ストローク
リード
50~500
(50mm毎)
10 500
5 250
2.5 125

(単位はmm/s)

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 専用アルマイト処理
静的許容モーメント Ma:6.8N・m Mb:9.7N・m Mc:13.3N・m
動的許容モーメント(注2) Ma:3.49N・m Mb:4.98N・m Mc:6.78N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、 85%RH以下(結露無きこと)

(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
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
ACON-CB/CGB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
ACON-CYB/PLB/POB 1
※選択

※選択
64
ASEL-CS 2 1500
MCON-C/CG 8 256
MCON-LC/LCG 6 256
RCON 16 128

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

海外規格

特徴

選定上の注意

(1)可搬質量は加速度0.3G(リード2.5と垂直使用は0.2G)で動作させた時の値で、加速度の上限となります。
(2)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-288ページをご確認ください。
(3)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。
(4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向120mm以下です。張出し負荷長は1-16ページの図をご確認ください。
(5)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

※1 モーター・エンコーダーケーブルは一体型ケーブルとなります。ケーブルの詳細は1-103ページをご参照ください。

※2 原点復帰後はスライダーがMEまで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法・質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L 183 233 283 333 383 433 483 533 583 633
A 156.5 206.5 256.5 306.5 356.5 406.5 456.5 506.5 556.5 606.5
B 91 41 91 41 91 41 91 41 91 41
C 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
D 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14
質量(kg) カバー付き 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
カバー無し 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7

(注) ブレーキ有りは質量が0.3kgアップします。