メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送りねじ種類 | ボールねじ | すべりねじ | ||||||
| リード | リード(mm) | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 3 | 6 | 0.25 | 0.5 | 1 | 
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | 300 | 200 | 100 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | 
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | 300 | 200 | 100 | |
| 定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 33.8 | 50.7 | 101.5 | 19.9 | 29.8 | 59.7 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 最大ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ/すべりねじ φ6mm 転造C10 | 
| 繰返し位置決め精度 | ボールねじ:±0.02mm すべりねじ:±0.05mm | 
| ロストモーション | ボールねじ:0.1mm以下/すべりねじ:0.3mm以下(初期値) | 
| 静的許容モーメント | Ma:14.1N・m | 
| Mb:14.1N・m | |
| Mc:6.70N・m | |
| 動的許容モーメント (注1) | Ma:9.9N・m | 
| Mb:9.9N・m | |
| Mc:3.3N・m | |
| 走行寿命 | ボールねじ:5000kmもしくは5000万往復 すべりねじ:水平1000万往復 垂直500万往復 | 
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | 
| 保護等級 | - | 
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | 
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | 
| モーター種類 | ACサーボモーター | 
| エンコーダー種類 | インクリメンタル | 
| エンコーダーパルス数 | 1048 pulse/rev | 
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 | 
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向

ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| ストローク リード | 30 (mm) | 50 (mm) | |
|---|---|---|---|
| ボールねじ | 6 | 270<220> | 300 | 
| 4 | 200 | ||
| 2 | 100 | ||
| すべりねじ | 6 | 220 | 300 | 
| 4 | 200 | ||
| 2 | 100 | ||
(注) < >内は垂直使用の場合です。
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
| ACON-CB/CGB |  | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | 
| ACON-CYB/PLB/POB |  | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| RCON |  | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
| RSEL |  | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ブレーキ無し
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は4-607ページをご参照ください。
(注) 原点復帰時はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) 本体取付け面(底面)のセンターと、テーブル上の取付け面のセンターは同位置ではありませんのでご注意ください。

ブレーキ有り

ストローク別寸法
| ストローク | 30 | 50 | 
|---|---|---|
| L | 98 | 118 | 
| B | 80 | 100 | 
| S | 85 | 105 | 
ストローク別質量
| ストローク | 30 | 50 | |
|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.48 | 0.6 | 
| ブレーキ有り | 0.63 | 0.75 | |