メインスペック
項目 | 内容 | |
---|---|---|
減速比 | 1/30 | |
把持動作 | 最大把持力(N)(両側) | 6.4 |
把持動作時の最高速度(度/s)(片側) | 20 | |
アプローチ動作 | 最高速度(度/s)(片側) | 600 |
最低速度(度/s)(片側) | 5 | |
定格加減速度(G)(片側) | 0.3 | |
最高加減速度(G)(片側) | 0.3 | |
ストローク(片側) | 最小ストローク(度)(片側) | 90 |
最大ストローク(度)(片側) | 90 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ウォームギヤ+はすばギヤ |
繰返し位置決め精度 | ±0.01度 |
原点復帰精度 | - |
バックラッシ | 片側1度以下(ただしスプリングにより常時開側に加圧) |
ロストモーション | 片側0.1度以下 |
許容スラスト荷重(垂直方向許容荷重) | - |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
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
(1)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度はこの値の2倍になります。 (2)「メインスペック」の最大把持力は、把持ポイント距離0、オーバーハング距離0の場合の両フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送出来るワーク質量は「把持力と電流制限値の相関図」をご参照ください。 (3)ワークを把持する時は必ず押付け動作をご使用ください。詳細は6-29ページをご参照ください。 (4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 |
寸法図
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルではありません。
※2 ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。
(注) スライダーは開側が原点となります。
(注) 標準は開側が原点となります。
質量
項目 | 内容 |
---|---|
質量 | 0.2kg |
把持点距離の確認
把持点距離(L)は40mm以下でご使用ください。
把持力と電流制限値の相関図
(注) レバー上面での把持力です。実際の把持力は開閉支点からの距離に反比例して低下します。実効把持力は次の計算式より計算してください。
実効把持力(GRLS)=F×15.5/(L+15.5)
(注) 把持力は両フィンガーの合計値です。
(注) 目安の数字です。最大で±15%程度のバラツキがあります。
(注) 把持(押付け)を行う場合は速度が20度/s固定となります。