メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
減速比 | 1/1 | 1/2 | |
リード | ボールねじリード(mm) | 2.27相当 | 1.05相当 |
把持動作 | 最大把持力(N)(両側) | 20 | 40 |
把持動作時の最高速度(mm/s)(片側) | 5 | 5 | |
アプローチ動作 | 最高速度(mm/s)(片側) | 75 | 34 |
最低速度(mm/s)(片側) | 5 | 5 | |
定格加減速度(G)(片側) | 0.3 | 0.3 | |
最高加減速度(G)(片側) | 0.3 | 0.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | |
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | |
ストローク(片側) | 最小ストローク(mm)(片側) | 20 | 20 |
最大ストローク(mm)(片側) | 75 | 75 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | タイミングベルト+ウォーム・ラックギヤ |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
原点復帰精度 | - |
バックラッシ | 片側0.2mm以下 |
ロストモーション | - |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:2.93N・m |
Mb:2.93N・m | |
Mc:5.0N・m | |
動的許容モーメント | - |
- | |
- | |
許容スラスト荷重(垂直方向許容荷重) | - |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
スライドタイプモーメント方向
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
(1)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度はこの値の2倍になります。 (2)「メインスペック」の最大把持力は、把持ポイント距離0、オーバーハング距離0の場合の両フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送出来るワーク質量は「把持点距離の確認」をご参照ください。 (3)ワークを把持する時は必ず押付け動作をご使用ください。詳細は6-27ページをご参照ください。 (4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 |
寸法図
ST:開閉ストローク
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。
※2 ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。
(注) スライダーは開側が原点となります。
(注) スライダーは現状位置が原点となります。
ストローク別寸法
ストローク | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 240 |
M | 71.5 | 81.5 | 91.5 | 101.5 | 111.5 | 126.5 |
N | 57.5 | 67.5 | 77.5 | 87.5 | 97.5 | 112.5 |
ストローク別質量
ストローク | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.78 |
把持点距離の確認
フィンガー(爪)取付け面から把持ポイントまでの距離(L、H)をグラフの範囲内となるようにご使用ください。
(注) 制限範囲を超えた場合はフィンガー摺動部および内部メカに過大なモーメントが作用して、寿命に悪影響を及ぼす原因となります。
把持力
■把持力と電流制限値の相関図
(注) 把持力は把持点距離(L、H)が0の場合となり、両フィンガーの合計値です。
(注) 目安の数字です。最大で±15%程度のバラツキがあります。
(注) 把持(押付け)を行う場合は速度が5mm/s固定となります。
■把持点距離と把持力の目安
標準タイプ
(注) 最大把持力を100%とした時の把持点距離による把持力を示しています。
高速タイプ