RCP2-RA3C

アクチュエータースペック

型式 リード
(mm)
最大可搬質量(注1) 最大押付力
(N)
ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCP2-RA3C-I-28P-5-①-②-③-④ 5 15 6 73.5 50~200
(50mm毎)
RCP2-RA3C-I-28P-2.5-①-②-③-④ 2.5 30 10 156.8

記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション

(注1) 速度が上がると最大可搬質量は低下しますのでご注意ください。

ストローク
リード
50~200
(50mm毎)
5 187
2.5 114

(単位はmm/s)

速度と可搬質量の相関図

RCP2シリーズは、パルスモーターの特性上速度が上がると可搬質量が低下します。下記表から希望する速度と搬質量が満たされているか確認してください。

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ロッド径 φ22mm
ロッド不回転精度 ±1.5度
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)
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
MCON-C/CG 8 DC24V 256
MCON-LC/LCG 6 256
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1
※選択

※選択
64
RCON 16 128
PSEL-CS 2 1500

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)RCP2シリーズはパルスモーターを使用していますので高速になると可搬質量が低下します。「速度と可搬質量の相関図」にて希望する速度の可搬質量を確認してください。
(2)可搬質量は加速度0.2Gで動作させた時の値で、加速度の上限となります。また水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。ロッドの進行方向以外からの外力がかかるとまわり止めが破損する場合がありますのでご注意ください。
(3)押付け動作については総合カタログ2017・1-387ページをご参照ください。
(4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。
(5)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。
(6)RCON接続時は、変換ユニットもしくは変換ケーブルが必要になります。詳細は7-25ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

※1 モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-101ページをご参照ください。

※2 原点復帰を行った場合はロッドがMEまで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。

※3 二面幅の面の向きは製品により異なります。

(注) ロッドにはロッドの進行方向以外からの外力をかけないでください。ロッドに対して直角方向や回転方向の力がかかるとまわり止めが破損する場合があります。

ストローク別寸法・質量

ストローク 50 100 150 200
112.5 162.5 212.5 262.5
L 203 253 303 353
N 1 2 3 4
n 6 8 10 12
質量(kg) 0.8 0.95 1.1 1.25