メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
減速比 | 1/30 | 1/45 | |
最大トルク(N・m) | 0.24 | 0.36 | |
速度/加減速度(注1) | 最高速度(度/s) | 400 | 266 |
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | |
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | |
ブレーキ保持トルク(N・m) | - | ||
動作範囲(度) | 330度回転仕様 | 330 | |
360度多回転仕様 | 360 |
(注1) 1G≒9807度/s2
項目 | 内容 | |
---|---|---|
駆動方式 | ハイポイドギヤ | |
繰返し位置決め精度 | ±0.05度 | |
原点復帰方式 | 330度回転仕様 | メカストッパー方式 |
360度多回転仕様 | 近接センサー方式 | |
原点復帰精度 | 330度回転仕様 | ±0.05度 |
360度多回転仕様 | ±0.05度 | |
ロストモーション | ±0.1度 | |
許容スラスト荷重 | 30N | |
許容負荷モーメント | 3.6N・m | |
許容慣性モーメント | 減速比 1/30 | 0.0023kg・m2 |
減速比 1/45 | 0.0035kg・m2 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級 | - | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | |
モーター種類 | パルスモーター | |
エンコーダー種類 | インクリメンタル | |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev | |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
ロータリータイプモーメント方向
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
(注) ML3、SSN、ECM仕様では回転軸インデックスモードは使用できません。
海外規格
選定上の注意
(1)出力トルクは回転速度がアップするにつれて減少します。詳細は「回転速度と出力トルクの相関図」をご確認ください。 (2)回転させられるワークの許容慣性モーメントは回転速度により異なります。詳細は「回転速度と許容慣性モーメントの相関図」をご確認ください。 (3)360度多回転仕様は、コントローラーによってインデックスモードでの制御ができない場合があります。詳細は「動作モードとコントローラーとの組合わせの注意事項」をご参照ください。 (4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 (5)RCON/RSEL接続時は、変換ユニットおよび接続ケーブルが別途必要になります。詳細は8-99ページをご参照ください。 |
寸法図
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルではありません。
※2 ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。
(注) 下平面図は斜線部が回転部となります。
(注) 標準仕様/逆回転仕様(オプション)とも下平面図回転部の位置が原点位置となります。原点復帰時、標準仕様は上から見て左に回転して原点復帰を行い、原点復帰完了後右回転で動作を行います。逆回転仕様は、右に回転して原点復帰を行い、原点復帰完了後左回転で動作を行います。出荷後に回転方向を変更することは構造上できませんのでご注意ください。
質量
項目 | 内容 |
---|---|
質量 | 0.52kg |
速度と出力トルク、許容慣性モーメントの相関図
■回転速度と出力トルクの相関図
■回転速度と許容慣性モーメントの相関図
原点復帰方法と正回転方向
■330度回転仕様
回転部上面から見て、時計方向の回転が+方向となります。
原点復帰動作は反時計方向に回転します。
メカストッパー位置を検出し、反転動作後、停止します。
■360度多回転仕様
回転部上面から見て、時計方向の回転が+方向となります。
原点復帰動作は反時計方向に回転します。
センサーを検出してθの範囲(注2)を動作後、停止します。
(注2) 原点復帰範囲θ:約40度
原点センサーの検出距離によって多少バラツキます。目安としてください。
積載物形状と質量の目安
■円板状の積載物の中心が出力軸中心となる場合
■出力軸中心からオフセットする積載物の場合
動作モードとコントローラーとの組合わせの注意事項
330度回転仕様はインデックスモードで使用できません。360度多回転仕様は以下の注意点があります。
動作モード | 動作説明 | 動作範囲 | 簡易アブソ対応 | コントローラー選定時の注意 |
---|---|---|---|---|
インデックスモード (出荷時設定) | 回転軸を1回転させると、現在座標が0degになります。 一方向に回転させ続ける用途で使用します。 | 0~359.99 | 可能 | 以下のタイプは対応不可 PCON-CB/CFBコントローラー ・パルス列制御タイプ ・ML3 PCON-PLB/POBコントローラー RCON、MCONコントローラー ・ネットワークタイプML3、SSN、ECM |
ノーマルモード | 有限の範囲で回転させる用途で使用します。 0degに戻すためには、逆回転が必要です。 | ±9999.99(注3) | 可能 |
(注3) ソフトリミットのパラメーターの手動設定が必要です。