メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
減速比 | 1/30 | 1/45 | |
最大トルク(N・m) | 0.24 | 0.36 | |
速度/加減速度(注1) | 最高速度(度/s) | 400 | 266 |
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | |
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | |
エアパージ | 流量(Nl/min) | 15 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | |
ブレーキ保持トルク(N・m) | - | ||
動作範囲(度) | 330度回転仕様 | 330 | |
360度多回転仕様 | 360 |
(注1) 1G≒9807度/s2
項目 | 内容 | |
---|---|---|
駆動方式 | ハイポイドギヤ | |
繰返し位置決め精度 | ±0.05度 | |
原点復帰方式 | 330度回転仕様 | メカストッパー方式 |
360度多回転仕様 | 近接センサー方式 | |
原点復帰精度 | 330度回転仕様 | ±0.05度以内 |
360度多回転仕様 | ±0.05度以内 | |
ロストモーション | ±0.1度 | |
許容スラスト荷重 | 30N | |
許容負荷モーメント | 3.6N・m | |
許容慣性モーメント | 減速比 1/30 | 0.0023kg・m2 |
減速比 1/45 | 0.0035kg・m2 | |
主要部材質 | 回転部 | レイデント処理 |
フレーム | アルミ、アルマイト処理 | |
アクチュエーターケーブル | 塩化ビニル(PVC) | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級 | IP54 | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | |
モーター種類 | パルスモーター | |
エンコーダー種類 | インクリメンタル | |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev | |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
ロータリータイプモーメント方向
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
(注) ML3、SSN、ECM仕様では回転軸インデックスモードは使用できません。
海外規格
選定上の注意
(1)出力トルクは回転速度がアップするにつれて減少します。詳細は「速度と出力トルク、許容慣性モーメントの相関図」でご確認ください。 (2)回転させられるワークの許容慣性モーメントは、回転速度により異なります。詳細は「速度と出力トルク、許容慣性モーメントの相関図」でご確認ください。 (3)360度多回転仕様は、コントローラーによってインデックスモードでの制御ができない場合があります。詳細は「動作モードとコントローラーとの組合わせの注意事項」をご参照ください。 (4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 |
寸法図
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。
※2 ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。
(注) 下平面図は斜線部が回転部となります。
(注) 標準仕様/逆回転仕様(オプション)とも下平面図回転部の位置が原点位置となります。
原点復帰時、標準仕様は上から見て左に回転して原点復帰を行い、原点復帰完了後右回転で動作を行います。
逆回転仕様は、右に回転して原点復帰を行い、原点復帰完了後左回転で動作を行います。
出荷後に回転方向を変更することは構造上出来ませんので、ご注意ください。
質量
項目 | 内容 |
---|---|
質量 | 0.6kg |
速度と出力トルク、許容慣性モーメントの相関図
■回転速度と出力トルクの相関図
■回転速度と許容慣性モーメントの相関図
原点復帰方法と正回転方向
■330度回転仕様
回転部上面から見て、時計方向の回転が+方向となります。
原点復帰動作は反時計方向に回転します。
メカストッパー位置を検出し、反転動作後、停止します。
■360度多回転仕様
回転部上面から見て、時計方向の回転が+方向となります。
原点復帰動作は反時計方向に回転します。
センサーを検出してθの範囲(注2)を動作後、停止します。
(注2) 原点復帰範囲θ:約40度
原点センサーの検出距離によって多少バラツキます。目安としてください。
積載物形状と質量の目安
■円板状の積載物の中心が出力軸中心となる場合
■出力軸中心からオフセットする積載物の場合
動作モードとコントローラーとの組合わせの注意事項
330度回転仕様はインデックスモードで使用できません。360度多回転仕様は以下の注意点があります。
動作モード | 動作説明 | 動作範囲 | 簡易アブソ対応 | コントローラー選定時の注意 |
---|---|---|---|---|
インデックスモード (出荷時設定) | 回転軸を1回転させると、現在座標が0degになります。 一方向に回転させ続ける用途で使用します。 | 0~359.99 | 可能 | 以下のタイプは対応不可 PCON-CB/CFBコントローラー ・パルス列制御タイプ ・ML3 PCON-PLB/POBコントローラー RCON、MCONコントローラー ・ネットワークタイプML3、SSN、ECM |
ノーマルモード | 有限の範囲で回転させる用途で使用します。 0degに戻す為には、逆回転が必要です。 | ±9999.99(注3) | 可能 |
(注3) ソフトリミットのパラメーターの手動設定が必要です。